KRT3CM.L3S2/LG-M8
Détecteur de contraste
| Série | 3C | 
| Modèle spécial | Fonction temporelle | 
| Portée de fonctionnement | Portée garantie | 
| Parcours du faisceau | Focalisé | 
| Source lumineuse | LED, RVB | 
| Forme du signal d'émission | Pulsé | 
| Groupe de LED | Groupe exempt de risque (selon EN 62471) | 
| Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 1,5 mm x 4 mm [14,5 mm] | 
| Orientation du spot lumineux | Longitudinal | 
| Type de géométrie du spot lumineux | Rectangulaire | 
| Sortie du faisceau lumineux | Frontale | 
| Foyer | Fixe | 
| Reproductibilité | 0,02 mm | 
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits  | 
                                
| Tension d'alimentation UN | 12 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle | 
| Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN | 
| Consommation | 0 ... 25 mA | 
| Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) | 
| Type de tension | CC | 
| Courant de commutation, max. | 90 mA | 
| Tension de commutation | high : ≥ (UN-2V) low : ≤ 2 V  | 
                                
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique | 
| Principe de commutation | IO-Link / à commutation claire (PNP)/foncée (NPN) | 
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique | 
| Principe de commutation | À commutation foncée (PNP)/claire (NPN) | 
| Fréquence de commutation | 10.000 Hz | 
| Temps de réaction | 0,05 ms | 
| Temps d'initialisation | 300 ms | 
| Gigue de réaction | 20 µs | 
| Type | IO-Link | 
| Mode COM | COM3 | 
| Profil | Smart Sensor Profil | 
| Min. cycle time | COM3 = 0,6 ms | 
| Frametype | 2.V | 
| Spécification | V1.1.3 | 
| Device ID | 3201 | 
| SIO-Mode support | Oui | 
| Fonction | Alimentation en tension Signal OUT  | 
                                
| Type de connexion | Connecteur rond | 
| Taille du filetage | M8 | 
| Type | Prise mâle | 
| Matériau | Métallique | 
| Nombre de pôles | 4 pôles | 
| Forme | Cubique | 
| Dimensions (l x H x L) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm | 
| Matériau du boîtier | Plastique | 
| Boîtier en plastique | PC-ABS | 
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA | 
| Poids net | 10 g | 
| Couleur du boîtier | Rouge | 
| Type de fixation | Par pièce de fixation en option | 
| Compatibilité des matériaux | ECOLAB | 
| Type d'affichage | LED | 
| Nombre de LED | 2 pièce(s) | 
| Éléments de commande | Bouton d'apprentissage | 
| Fonction de l'élément de commande | Apprentissage par rapport à la surface de référence Auto-apprentissage Changement de couleur  | 
                                
| Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 60 °C | 
| Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C | 
| Indice de protection | IP 67 IP 69K  | 
                                
| Classe de protection | III | 
| Homologations | c UL US | 
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 | 
| Numéro de tarif douanier | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270906 | 
| ECLASS 8.0 | 27270906 | 
| ECLASS 9.0 | 27270906 | 
| ECLASS 10.0 | 27270906 | 
| ECLASS 11.0 | 27270906 | 
| ECLASS 12.0 | 27270906 | 
| ECLASS 13.0 | 27270906 | 
| ECLASS 14.0 | 27270906 | 
| ECLASS 15.0 | 27270906 | 
| ETIM 5.0 | EC001820 | 
| ETIM 6.0 | EC001820 | 
| ETIM 7.0 | EC001820 | 
| ETIM 8.0 | EC001820 | 
| ETIM 9.0 | EC001820 | 
| ETIM 10.0 | EC001820 |