KRTW 3B/6.1321-S8
Détecteur de contraste
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Vous trouverez des informations techniques sur le passage aux produits successeurs dans le fichier 'Application Note Substitutes'.
Ce fichier est disponible sous l'onglet Téléchargements / Documentation technique.
| Série | 3B | 
| Modèle spécial | Entrée d'apprentissage Fonction temporelle  | 
                                
| Portée de fonctionnement | 14,5 mm ± 2 mm | 
| Parcours du faisceau | Focalisé | 
| Source lumineuse | LED, Blanc | 
| Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 1,5 mm x 4 mm | 
| Orientation du spot lumineux | Longitudinal | 
| Type de géométrie du spot lumineux | Rectangulaire | 
| Sortie du faisceau lumineux | Frontale | 
| Foyer | Fixe | 
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC | 
| Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN | 
| Consommation | 0 ... 35 mA | 
| Nombre d'entrées d'apprentissage | 1 pièce(s) | 
| Déroulement de l'apprentissage | Statique à 1 point | 
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) | 
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique | 
| Principe de commutation | À commutation claire (PNP)/foncée (NPN) | 
| Fréquence de commutation | 10.000 Hz | 
| Type de connexion | Connecteur rond | 
| Taille du filetage | M8 | 
| Matériau | Métallique | 
| Nombre de pôles | 4 pôles | 
| Codage | Codage A | 
| Forme | Cubique | 
| Dimensions (l x H x L) | 11 mm x 32 mm x 17 mm | 
| Matériau du boîtier | Plastique | 
| Boîtier en plastique | PC-ABS | 
| Matériau de la fenêtre optique | Verre | 
| Poids net | 10 g | 
| Éléments de commande | Bouton d'apprentissage | 
| Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 55 °C | 
| Indice de protection | IP 67 | 
| Classe de protection | III | 
| Homologations | c UL US | 
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 | 
| Numéro de tarif douanier | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270906 | 
| ECLASS 8.0 | 27270906 | 
| ECLASS 9.0 | 27270906 | 
| ECLASS 10.0 | 27270906 | 
| ECLASS 11.0 | 27270906 | 
| ECLASS 12.0 | 27270906 | 
| ECLASS 13.0 | 27270906 | 
| ECLASS 14.0 | 27270906 | 
| ETIM 5.0 | EC001820 | 
| ETIM 6.0 | EC001820 | 
| ETIM 7.0 | EC001820 | 
| ETIM 8.0 | EC001820 | 
| ETIM 9.0 | EC001820 |