LCS-1M30M-N25NNC-M12

Capteur capacitif

Réf. produit : 50135790

Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
LCS-2M30P-N30NNC-M12
Capteur capacitif
Numéro d’article : 50136624
  • Série: LCS-2
  • Type de montage: Non noyé
  • Distance de commutation Sn, max.: 2 ... 30 mm
  • Connexion: Connecteur rond, M12
Numéro d’article : 50136624

Délais de livraison d'env. 10 jours ouvrables
Série LCS-1
Distance de commutation Sn 1 ... 25 mm
Distance de commutation assurée 25 mm
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 10 %, d'UN
Consommation 15 mA
Dérive thermique, max. (en % de Sr) 20 %
Reproductibilité, max. (en % de Sr) 2 %
Courant de service assigné 100 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Type de tension CC
Organe de commutation Transistor, NPN
Principe de commutation Contact de repos (NF)
Fréquence de commutation 100 Hz
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
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 30 mm x 78,5 mm
Taille du filetage M30 x 1,5 mm
Type de montage Non noyé
Matériau du boîtier Inox
Métallique
Boîtier en inox V2A
Matériau de la surface active Plastique, Polybutylène (PBT)
Matériau du couvercle Plastique, Polybutylène (PBT)/polyamide (PA 12)
Poids net 87 g
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Éléments de commande Potentiomètre multitour (20 tours)
Fonction de l'élément de commande Réglage de la sensibilité
Distance de commutation réglable Oui
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 85 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
Modèle CAO 3D - LCS-1M30M-N25NNC-M12 - zip
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Instructions de montage - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf