LES 36/VC

Capteur de profil

Réf. produit : 50111326

Icon Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
LES 36/VC6
Capteur de profil
Numéro d’article : 50111333
  • Application: Détection d'objets 3D
  • Interface: Ethernet
  • Modèle spécial: Entrée de synchronisation
  • Matériau de la fenêtre optique: Verre
Numéro d’article : 50111333

Délais de livraison d'env. 9 jours ouvrables
Série 36
Contenu Logiciel de configuration LxSsoft
Application Détection d'objets 3D
Mesure d'objets
Modèle spécial Entrée de synchronisation
Source lumineuse Laser, Rouge
Classe laser 2M, CEI/EN 60825-1:2007
Plage de mesure, axe des abscisses 150 ... 600 mm
Plage de mesure, axe des cotes 200 ... 800 mm
Résolution, axe des abscisses 1 ... 1,7 mm
Résolution, axe des cotes 1 ... 3 mm
Reproductibilité, axe des cotes, rel. à la distance de mesure ≤ 0,5 %
Reproductibilité, axe des cotes, rel. à la distance de mesure, remarque Degré de réflexion 90 %, objet identique, conditions ambiantes identiques, objet de mesure ≤ 50x50 mm²
Temps de mesure 10 ms
Linéarité, axe des cotes, rel. à la distance de mesure ± 1,0%
Taille minimale des objets, axe des abscisses 2 ... 3 mm
Taille minimale des objets, axe des cotes 2 ... 6 mm
Comportement noir/blanc 1 %, Degré de réflexion 6 … 90%
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Nombre d'entrées d'activation 1 pièce(s)
Nombre d'entrées de commutation numériques 2 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie analogique
Type Courant
Type Tension
Organe de commutation Transistor, PNP
Organe de commutation Transistor, PNP
Type Ethernet
Nombre de connexions 3 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage A
Fonction Interface de configuration
Interface données
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Fonction Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 56 mm x 160 mm x 74 mm
Matériau du boîtier Métallique
Plastique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 620 g
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 50 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III, VDE
Homologations c UL US
Normes de référence CEI/EN 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 90318020
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
Modèle CAO 3D - zip
Logiciel de configuration - V2.6 (32-bit) - zip
Logiciel de configuration - V2.7 (64-bit) - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf