LS412BL2/D
Émetteur de barrage photoélectrique
Série | 412B |
Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
Type d'appareil | Émetteur |
Modèle spécial | Entrée de désactivation |
Portée de fonctionnement | 0 ... 50 m (portée garantie) |
Portée limite | 0 ... 50 m (portée typique) |
Parcours du faisceau | Collimaté |
Source lumineuse | Laser, Rouge |
Longueur d'onde | 660 nm |
Classe laser | 2, CEI/EN 60825-1:2014 |
Puissance laser max. | 0,001 W |
Forme du signal d'émission | Pulsé |
Durée d'impulsion | 4,6 µs |
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 2 mm [1.000 mm] |
Type de géométrie du spot lumineux | Rond |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 36 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle |
Ondulation résiduelle | 0 ... 20 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 10 mA |
Nombre d'entrées de désactivation | 1 pièce(s) |
Type | Entrée de désactivation |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Signal IN |
Type de connexion | Câble |
Longueur de câble | 2.000 mm |
Matériau de gaine | PVC |
Couleur de câble | Noir |
Nombre de brins | 3 brins |
Section des brins | 0,34 mm² |
Dimensions (Ø x L) | 12 mm x 51 mm |
Taille du filetage | M12 x 1 mm |
Matériau du boîtier | Inox |
Boîtier en inox | V2A |
Matériau de la fenêtre optique | Verre |
Poids net | 100 g |
Couleur du boîtier | Argent |
Température ambiante, fonctionnement | -10 ... 50 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |