LSC748-000-100

Armoire de commande

Réf. produit : 50142331

Délais de livraison d'env. 7 jours ouvrables
Série CMS 7xxi
Adapté pour Système de mesure des contours CMS 700i
Charge, courant permanent par canal, max. 100 mA
Tension d'alimentation UN 100 ... 263 V, CA
Nombre d'entrées de commutation numériques 4 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Type de tension CC
Tension de commutation 24 V, VIN
Nombre de sorties de commutation numériques 4 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Type de tension CA
Tension de commutation 24 V, VIN
Type EtherNet TCP/IP, PROFINET
Fonction Paramétrage / données de processus
Fonction Paramétrage / données de processus
Nombre de connexions 13 pièce(s)
Fonction Mise à la terre
Type de connexion Fixation vissée
Matériau Métallique
Fonction Alimentation en tension
Type de connexion Connecteur réseau
Matériau Métallique
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Type de connexion Connecteur rond, Applicable aux raccordements CML1, CML2 et CML3
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage A
Fonction Connexion du codeur rotatif (pas avec un rideau de mesure de longueur)
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage A
Fonction Entrée de commutation numérique
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Fonction Entrée de commutation numérique
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Fonction Sortie de commutation numérique
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Fonction Sortie de commutation numérique
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 380 mm x 380 mm x 210 mm
Matériau du boîtier Métallique
Poids net 11.730 g
Type d'affichage LED
Type de configuration/paramétrage Réalisation via webConfig
Éléments de commande Commutateur rotatif
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 45 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 70 °C
Numéro de tarif douanier 85371098
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27270992
ECLASS 10.0 27270992
ECLASS 11.0 27270992
ECLASS 12.0 27270992
ECLASS 13.0 27270992
ECLASS 14.0 27270992
ECLASS 15.0 27270992
ECLASS 16.0 27270992
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz