LSE 96K/R-1310-25

Récepteur de barrage photoélectrique

Réf. produit : 50025257

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon
Liste de résultats : 2 produits trouvés
LE49CI.UC/TS-TB
Récepteur de barrage photoélectrique
Numéro d’article : 50127445
  • Série: 49C
  • Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
  • Forme: Cubique
  • Type de tension: CA/CC
Numéro d’article : 50127445

Disponible immédiatement

LSE 96M/R-1310-25
Récepteur de barrage photoélectrique
Numéro d’article : 50080080
  • Série: 96
  • Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
  • Forme: Cubique
  • Type de tension: CA/CC
Numéro d’article : 50080080

Disponible immédiatement

Série 96
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Récepteur
Portée de fonctionnement voir émetteur
Tension d'alimentation UN 20 ... 230 V, CA/CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Relais, Contact NF/contact NO
Principe de commutation Commutation claire
Fréquence de commutation 20 Hz
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Type de connexion Borne
Nombre de pôles 5 pôles
Dimensions (l x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 150 g
Remarque La partie du boîtier utilisée contient de l'acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)
Type d'affichage LED
Éléments de commande Potentiomètre 270°
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 55 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365080
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf