LSE 96M/P-3019-21 Ex n

Récepteur de barrage photoélectrique

Réf. produit : 50111016

Icon Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série 96
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Récepteur
Modèle spécial Protection Ex
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation claire
Fréquence de commutation 500 Hz
Type de connexion Borne
Nombre de pôles 3 pôles
Dimensions (l x H x L) 39 mm x 96 mm x 87,7 mm
Matériau du boîtier Métal (la partie du boîtier utilisée contient de l'acide perfluorobutanesulfonique (PFBS))
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Plastique/PC
Poids net 380 g
Type d'affichage LED
Éléments de commande Potentiomètre 270°
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 50 °C
Catégorie d'appareil Ex 3
Ex-Zone 2
22
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection II
Homologations Ex
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf