LSIS 472i M45-I1
Caméra intelligente
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Vous trouverez des informations techniques sur le passage aux produits successeurs dans le fichier 'Application Note Substitutes'.
Ce fichier est disponible sous l'onglet Téléchargements / Documentation technique.
| Série | LSIS 472i |
| Application | Profondeur double Profondeur simple |
| Fonctions logicielles | Positionnement précis dans les racks Réglage du foyer |
| Zone de travail | 250 ... 1.900 mm |
| Source lumineuse | LED, Infrarouge |
| Résolution caméra, horizontale | 752 px |
| Résolution caméra, verticale | 480 px |
| Distance focale | 16 mm |
| Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
| Consommation, max. | 10 W |
| Nombre d'entrées/sorties sélectionnables | 8 pièce(s) |
| Type de tension, sorties | CC |
| Tension de commutation, sorties | UN typ. / 0 V |
| Tension de commutation, entrées | UN typ. / 0 V |
| Type | Ethernet, RS 232 |
| Fonction | Processus |
| Nombre de connexions | 3 pièce(s) |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Codage | Codage D |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Nombre de pôles | 8 pôles |
| Codage | Codage A |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Nombre de pôles | 8 pôles |
| Codage | Codage A |
| Dimensions (l x H x L) | 75 mm x 55 mm x 113 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Matériau de la fenêtre optique | Verre |
| Poids net | 500 g |
| Type d'affichage | LED Écran graphique monochrome 128x64 pixels |
| Éléments de commande | Clavier à effleurement |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 45 °C |
| Température ambiante, stockage | -20 ... 70 °C |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 0 ... 90 % |
| Indice de protection | IP 65 IP 67 |
| Homologations | c UL US |
| Brevets américains | US 8,288,706 B |
| Numéro de tarif douanier | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
| ECLASS 8.0 | 27310101 |
| ECLASS 9.0 | 27310201 |
| ECLASS 10.0 | 27310101 |
| ECLASS 11.0 | 27310101 |
| ECLASS 12.0 | 27310101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |