LSR 64/4 E-L
Récepteur de barrage photoélectrique
| Série | 64 |
| Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
| Type d'appareil | Récepteur |
| Portée de fonctionnement | voir émetteur |
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, 20 % |
| Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
| Consommation | 0 ... 40 mA |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Principe de commutation | Commutation claire |
| Fréquence de commutation | 100 Hz |
| Temps de réaction | 5 ms |
| Temps d'initialisation | 100 ms |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Inox |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Dimensions (l x H x L) | 30 mm x 90 mm x 28,5 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Zinc moulé sous pression |
| Matériau de la fenêtre optique | Verre |
| Poids net | 430 g |
| Couleur du boîtier | Argent |
| Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option |
| Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 40 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
| Indice de protection | IP 65 |
| Classe de protection | I |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ECLASS 15.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 10.0 | EC002716 |