LSS 25B.2
Émetteur de barrage photoélectrique
| Série | 25B | 
| Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel | 
| Type d'appareil | Émetteur | 
| Application | Détection de produits conditionnés en sachets | 
| Portée de fonctionnement | 0 ... 200 m (portée garantie) | 
| Portée limite | 0 ... 240 m (portée typique) | 
| Source lumineuse | LED, Infrarouge | 
| Forme du signal d'émission | Pulsé | 
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité | 
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC | 
| Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN | 
| Consommation | 0 ... 20 mA | 
| Temps d'initialisation | 300 ms | 
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) | 
| Fonction | Alimentation en tension | 
| Type de connexion | Câble | 
| Longueur de câble | 2.000 mm | 
| Matériau de gaine | PUR | 
| Couleur de câble | Noir | 
| Nombre de brins | 4 brins | 
| Section des brins | 0,2 mm² | 
| Dimensions (l x H x L) | 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm | 
| Matériau du boîtier | Plastique | 
| Boîtier en plastique | PC-ABS | 
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA | 
| Poids net | 55 g | 
| Couleur du boîtier | Rouge | 
| Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option  | 
                                
| Type d'affichage | LED | 
| Nombre de LED | 2 pièce(s) | 
| Éléments de commande | Potentiomètre 270° | 
| Fonction de l'élément de commande | Réglage de la sensibilité | 
| Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 55 °C | 
| Température ambiante, stockage | -40 ... 60 °C | 
| Indice de protection | IP 66 IP 67  | 
                                
| Classe de protection | II | 
| Homologations | c UL US | 
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 | 
| Numéro de tarif douanier | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 | 
| ECLASS 8.0 | 27270901 | 
| ECLASS 9.0 | 27270901 | 
| ECLASS 10.0 | 27270901 | 
| ECLASS 11.0 | 27270901 | 
| ECLASS 12.0 | 27270901 | 
| ECLASS 13.0 | 27270901 | 
| ETIM 5.0 | EC002716 | 
| ETIM 6.0 | EC002716 | 
| ETIM 7.0 | EC002716 | 
| ETIM 8.0 | EC002716 | 
| ETIM 9.0 | EC002716 |