LSSRL 8.98-S12
Émetteur de barrage photoélectrique
Réf. produit :
50126800
Article succédant
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Il s'agit là d'un produit combiné : un émetteur et un récepteur de la même série sont nécessaires pour le fonctionnement.
Veillez à remplacer les deux appareils par les produits alternatifs correspondants.
Veuillez utiliser la désignation ou le numéro d'article du récepteur pour rechercher une combinaison émetteur/récepteur alternative.
| Série | 8 |
| Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
| Type d'appareil | Émetteur |
| Modèle spécial | Entrée d'activation |
| Portée de fonctionnement | 0 ... 60 m (portée garantie) |
| Portée limite | 0 ... 100 m (portée typique) |
| Source lumineuse | Laser, Rouge |
| Longueur d'onde | 670 nm |
| Classe laser | 2, CEI/EN 60825-1:2007 |
| Laser, durée de vie moyenne | 50.000 h |
| Forme du signal d'émission | Pulsé |
| Type de géométrie du spot lumineux | Ovale |
| Foyer | Réglable |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
| Consommation | 0 ... 35 mA |
| Nombre d'entrées d'activation | 1 pièce(s) |
| Type | Entrée d'activation |
| Temps d'initialisation | 100 ms |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension |
| Type de connexion | Connecteur rond, Pivotant 90° |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Dimensions (l x H x L) | 15 mm x 48 mm x 38 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Zinc |
| Matériau de la fenêtre optique | Verre |
| Poids net | 70 g |
| Couleur du boîtier | Rouge |
| Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option Rainures en queue d'aronde Équerres de fixation |
| Compatibilité des matériaux | ECOLAB |
| Type d'affichage | LED |
| Éléments de commande | Potentiomètre multitour |
| Température ambiante, fonctionnement | -10 ... 40 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
| Indice de protection | IP 67 IP 69K |
| Classe de protection | II |
| Homologations | c UL US |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |