MC388-S1-A
Organe de commande
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 25 mm x 13 mm x 88 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Boîtier en plastique | Renforcé à la fibre de verre (PPS), autoextinguible |
| Poids net | 46 g |
| Couleur du boîtier | Rouge |
| Type de fixation | Fixation traversante |
| Distance à d'autres capteurs magnétiques, min. | 50 mm |
| Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 70 °C |
| Numéro de tarif douanier | 85051990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279217 |
| ECLASS 8.0 | 27279217 |
| ECLASS 9.0 | 27272404 |
| ECLASS 10.0 | 27272404 |
| ECLASS 11.0 | 27272404 |
| ECLASS 12.0 | 27274002 |
| ECLASS 13.0 | 27274002 |
| ECLASS 14.0 | 27274002 |
| ECLASS 15.0 | 27274002 |
| ECLASS 16.0 | 27274002 |
| ETIM 5.0 | EC001487 |
| ETIM 6.0 | EC001487 |
| ETIM 7.0 | EC001487 |
| ETIM 8.0 | EC001487 |
| ETIM 9.0 | EC001487 |
| ETIM 10.0 | EC001487 |
| UNSPSC 26.08 | 39122221 |