MD 742-11-82X5-12
Hub IO-Link
| Série | MD 700i |
| Type | Concentrateur IO |
| Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
| Consommation, max. | 15 mA |
| Nombre d'entrées de commutation numériques | 16 pièce(s) |
| Type | Entrée de commutation numérique |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 16 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Type de tension | CC |
| Tension de commutation | 24 V |
| Type | IO-Link |
| Mode COM | COM2 |
| Type de port | A |
| Spécification | V1.1 |
| SIO-Mode support | Oui |
| Nombre de connexions | 9 pièce(s) |
| Connexions du capteur | 8 pièce(s) |
| Connexions pour l'alimentation en tension | 1 pièce(s) |
| Fonction | Liaison au maître IO-Link |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Fonction | Liaison vers l'appareil |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Dimensions (l x H x L) | 54 mm x 27,4 mm x 150 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique Sans halogène |
| Poids net | 244 g |
| Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 70 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 85 °C |
| Indice de protection | IP 65 IP 67 IP 69K |
| Homologations | c UL US |
| Numéro de tarif douanier | 85176200 |
| ECLASS 5.1.4 | 19030117 |
| ECLASS 8.0 | 19170106 |
| ECLASS 9.0 | 19170106 |
| ECLASS 10.0 | 19170490 |
| ECLASS 11.0 | 19170490 |
| ECLASS 12.0 | 19170490 |
| ECLASS 13.0 | 19170490 |
| ECLASS 14.0 | 19170490 |
| ECLASS 15.0 | 19170490 |
| ECLASS 16.0 | 19170490 |
| ETIM 5.0 | EC002585 |
| ETIM 6.0 | EC002585 |
| ETIM 7.0 | EC003558 |
| ETIM 8.0 | EC000734 |
| ETIM 9.0 | EC000734 |
| ETIM 10.0 | EC000734 |