MLC500T30-1200-IP
Lot capteur de sécurité émetteur
| Série | MLC 500 |
| Type d'appareil | Émetteur |
| Contenu | 2 supports tournants BT-IP |
| Application | Protection des mains |
| Fonctions | Commutation du canal de transmission Réduction de la portée |
| Type | 4, IEC/EN IEC 61496 |
| SIL | 3, CEI 61508 |
| SIL | 3, IEC/EN IEC 62061 |
| Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
| Résolution | 30 mm |
| Hauteur du champ de protection | 1.200 mm |
| Portée | 0 ... 8 m |
| Synchronisation | Optique entre l'émetteur et le récepteur |
| Source lumineuse | LED, Infrarouge |
| Longueur d'onde | 940 nm |
| Diode émettrice de moyenne puissance | 50 µW |
| Forme du signal d'émission | Pulsé |
| Groupe de risque de LED | Groupe exempt de risque (selon EN 62471:2008) |
| Protection E/S | Protection contre les courts-circuits Protection contre les surtensions |
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
| Consommation, max. | 50 mA |
| Sécurisation | 2 A à action semi-retardée |
| Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Type | Entrée de commutation numérique |
| Tension de commutation high min. | 18 V |
| Tension de commutation low max. | 2,5 V |
| Tension de commutation type | 22,5 V |
| Type de tension | CC |
| Fonction | Entrée de commande, réduction de la portée |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Interface machine |
| Type de connexion | Câble à connecteur rond |
| Longueur de câble | 10.000 mm |
| Matériau de gaine | PVC |
| Couleur de câble | Noir |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Section de conducteur autorisée type | 0,25 mm² |
| Longueur câble de raccordement, max. | 100 m |
| Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. | 200 Ω |
| Dimensions (Ø x L) | 52,5 mm x 1.400 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Aluminium |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
| Matériau des capuchons | Zinc moulé sous pression |
| Poids net | 1.350 g |
| Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1021 |
| Type de fixation | Support tournant |
| Matériau | PMMA, transparent |
| Matériau des capuchons | Inox V4A (1.4404) |
| Matériau du cylindre de serrage | PA 6 |
| Matériau de la membrane de compensation de la pression | PA 6 |
| Matériau du presse-étoupe | PA 6 |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 2 pièce(s) |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 55 °C |
| Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Indice de protection | IP 65 IP 66 IP 67 IP 69K |
| Classe de protection | III |
| Homologations | S Mark TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |