MLC500T30-1800-EX2

Émetteur de barrière immatérielle de sécurité

Réf. produit : 68040318

Délais de livraison d'env. 7 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série MLC 500
Type d'appareil Émetteur
Contenu 2 coulisseaux BT-NC
Application Protection des mains
Fonctions Commutation du canal de transmission
Réduction de la portée
Type 4, IEC/EN IEC 61496
SIL 3, CEI 61508
SIL 3, IEC/EN IEC 62061
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Résolution 30 mm
Hauteur du champ de protection 1.800 mm
Portée 0 ... 10 m
Synchronisation Optique entre l'émetteur et le récepteur
Source lumineuse LED, Infrarouge
Longueur d'onde 940 nm
Diode émettrice de moyenne puissance 50 µW
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de risque de LED Groupe exempt de risque (selon EN 62471:2008)
Protection E/S Protection contre les courts-circuits
Protection contre les surtensions
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consommation, max. 50 mA
Sécurisation 2 A à action semi-retardée
Nombre d'entrées de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Tension de commutation high min. 18 V
Tension de commutation low max. 2,5 V
Tension de commutation type 2 V
Type de tension CC
Fonction Entrée de commande, réduction de la portée
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
Longueur câble de raccordement, max. 1 m
Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. 200 Ω
Dimensions (l x H x L) 30,7 mm x 1.866 mm x 40,3 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique/PC
Matériau des capuchons Zinc moulé sous pression
Poids net 1.950 g
Couleur du boîtier Argent
Type de fixation Montage en rainure
Montage sur montant
Support tournant
Équerres de fixation
Type d'affichage Afficheur 7-segments
LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 7 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Catégorie d'appareil Ex 3D
3G
Groupe d'appareils Ex II
Température de surface autorisée T<85° (T4) °C
Protection Ex Protection «tc» par boîtier
«nA» sans production d'étincelles
Ex-Zone 2
22
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
Modèle CAO 3D - MLC500T30-1800-EX2 - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - MLC 520 EX - pdf