MLC530R30-2850-SPG

Récepteur de barrière immatérielle de sécurité

Réf. produit : 68009328
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
Smart Process Gating
Pack fonctionnel Smart Process Gating
Fonctions Arrêt qualifié
Blanking fixe avec tolérance 1faisceau
Blanking fixe sans tolérance
Blocage démarrage/redémarrage (RES)
Commutation du canal de transmission
Configuration par câblage
Intégration des sorties de commutation électroniques de sécurité
Intégration du circuit de sécurité avec contact
MaxiScan
Prolongation du time-out d'inhibition
Smart Process Gating
Type 4, IEC/EN IEC 61496
SIL 3, CEI 61508
SIL 3, IEC/EN IEC 62061
Niveau de performance (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 7,73E-09 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 4, EN ISO 13849
Résolution 30 mm
Hauteur du champ de protection 2.850 mm
Synchronisation Optique entre l'émetteur et le récepteur
Protection E/S Protection contre les courts-circuits
Protection contre les surtensions
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consommation, max. 150 mA
Sécurisation 2 A à action semi-retardée
Nombre d'entrées de commutation numériques 3 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Tension de commutation high min. 18 V
Tension de commutation low max. 2,5 V
Tension de commutation type 22,5 V
Type de tension CC
Fonction Entrée de commande Smart Process Gating
Fonction Entrée de commande, sélection du mode de fonctionnement 1 ou 5
Entrée de commande prolongation du time-out
Fonction Entrée de commande, sélection du mode de fonctionnement 1 ou 5
Entrée de commande prolongation du time-out
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
Charge électrique max. 380 mA
Inductance de charge 2.000 µH
Capacité de charge 0,3 µF
Courant résiduel max. 0,2 mA
Courant résiduel type 0,002 mA
Chute de tension 1,5 V
Principe de commutation Commutation à +24 V
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation à +24 V
Organe de commutation Transistor, PNP
Temps de réaction 100 ms
Temps de réactivation 100 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Interface machine
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Section de conducteur autorisée type 0,25 mm²
Longueur câble de raccordement, max. 100 m
Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. 200 Ω
Dimensions (l x H x L) 29 mm x 2.916 mm x 35,4 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Matériau des capuchons Zinc moulé sous pression
Poids net 3.000 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1021
Type de fixation Montage en rainure
Montage sur montant
Support tournant
Équerres de fixation
Type d'affichage Afficheur 7-segments
LED
Nombre de LED 3 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations S Mark
TÜV Süd
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
Modèle CAO 3D - MLC530R30-2850-SPG - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - MLC 530 SPG - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Brochure produit - MLC-SPG - pdf
Brochure produit - Safety at Leuze - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - TÜV Süd - pdf
Certificat - c TÜV NRTL US - pdf