MLD500-XT4L/A

Émetteur de barrage immatériel multifaisceaux de sécurité

Réf. produit : 66502701

Délais de livraison d'env. 7 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série MLD 500
Type d'appareil Émetteur
Modèle spécial Aide à l'alignement laser intégrée
Fonctions Réduction de la portée
Aide à l'alignement laser intégrée Oui
Type 4, CEI/EN 61496
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
MTTFd 204 années, EN ISO 13849-1
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Portée 20 ... 70 m
Nombre de faisceaux 4 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 300 mm
Source lumineuse LED, Infrarouge
Longueur d'onde 850 nm
Forme du signal d'émission Continu
Groupe de risque de LED Groupe exempt de risque (selon EN 62471:2008)
Aide à l'alignement laser, couleur de la lumière Laser, rouge
Aide à l'alignement laser, longueur de l'onde lumineuse 650 nm
Aide à l'alignement laser, classe 2, CEI 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021
Aide à l'alignement laser, forme du signal d'émission Continu
Aide à l'alignement laser, puissance d'émission 1.000 µW
Tension d'alimentation UN 26,5 ... 31,6 V
Consommation du circuit AS-i 50 mA
Type AS-Interface Safety at Work
Fonction Processus
Profil AS-i S-7.B.1
Adresse esclave 1…31 programmable, par défaut = 0
Temps de cycle d'après la spécification AS-i 5 ms max. ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Interface machine
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Dimensions (l x H x L) 52 mm x 1.000 mm x 64,7 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Matériau des capuchons Zinc moulé sous pression
Poids net 2.200 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1021
Type de fixation Montage en rainure
Support tournant
Type d'affichage LED
Nombre de LED 4 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations TÜV Süd
c UL US
Brevets américains US 6,418,546 B
US 7,741,595 B
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 11.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ECLASS 16.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
UNSPSC 26.08 32151804
Modèle CAO 3D - MLD500-XT4L/A - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Consignes d'application - pdf
Notice pour l'alignement - pdf
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - MLD 300, MLD 500 - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - Safety at Leuze - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - TÜV Süd - pdf
Certificat - c CSA US - pdf
Certificat - AS-Interface - pdf