MLD530-R3
Récepteur de barrage immatériel multifaisceaux de sécurité
| Série | MLD 500 |
| Type d'appareil | Récepteur |
| Fonctions | Blocage démarrage/redémarrage (RES) Configuration par câblage Contrôle des contacteurs (EDM), à sélectionner Fonction de validation de l'inhibition Inhibition partielle Inhibition séquentielle à 2 capteurs Inhibition temporelle à 2 capteurs Prolongation du time-out d'inhibition Raccordement alternatif pour deuxième signal d'inhibition |
| Élément reflex pour l'aide à l'alignement laser | Non |
| Témoin lumineux d'inhibition intégré | Non |
| Témoin lumineux de statut intégré | Non |
| Type | 4, CEI/EN 61496 |
| SIL | 3, CEI 61508 |
| SILCL | 3, CEI/EN 62061 |
| Niveau de performance (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 204 années, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 6,6E-09 par heure |
| Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
| Catégorie | 4, EN ISO 13849 |
| Nombre de faisceaux | 3 pièce(s) |
| Intervalle entre les faisceaux | 400 mm |
| Sélection du mode de fonctionnement | Connexion 1, broche 2: +24V pour mode de fonctionnement 1, 2, 4 Connexion 1, broche 2: 0V pour mode de fonctionnement 3, 5, 6 Connexion 1, broche 7: +24V pour mode de fonctionnement 3, 5, 6 Connexion 1, broche 7: 0V pour mode de fonctionnement 1, 2, 4 |
| Protection E/S | Protection contre les courts-circuits Protection contre les surtensions |
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
| Consommation, max. | 150 mA, Sans charge externe |
| Sécurisation | Externe avec 3 A max. |
| Nombre d'entrées de commutation numériques | 4 pièce(s) |
| Type | Entrée de commutation numérique |
| Tension de commutation high min. | 18,2 V |
| Tension de commutation low max. | 2,5 V |
| Tension de commutation type | 23 V |
| Type de tension | CC |
| Courant de commutation, max. | 5 mA |
| Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) | 2 pièce(s) |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation de sécurité OSSD |
| Tension de commutation high min. | 18,2 V |
| Tension de commutation low max. | 2,5 V |
| Tension de commutation type | 23 V |
| Type de tension | CC |
| Charge électrique max. | 380 mA |
| Inductance de charge | 2.200.000 µH |
| Capacité de charge | 0,3 µF |
| Courant résiduel max. | 0,2 mA |
| Courant résiduel type | 0,002 mA |
| Chute de tension | 1 V |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Tension de commutation high min. | 18,2 V |
| Tension de commutation low max. | 2,5 V |
| Tension de commutation type | 23 V |
| Type de tension | CC |
| Temps de réaction | 50 ms |
| Temps de réactivation | 100 ms |
| Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
| Fonction | Interface machine |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 8 pôles |
| Fonction | Interface locale |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Section de conducteur autorisée type | 0,25 mm² |
| Longueur câble de raccordement, max. | 100 m |
| Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. | 200 Ω |
| Dimensions (l x H x L) | 52 mm x 900 mm x 64,7 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Aluminium |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
| Matériau des capuchons | Zinc moulé sous pression |
| Poids net | 2.000 g |
| Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1021 |
| Type de fixation | Montage en rainure Support tournant |
| Type d'affichage | Afficheur 7-segments LED |
| Nombre de LED | 2 pièce(s) |
| Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 55 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 75 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Indice de protection | IP 67 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | TÜV Süd c UL US |
| Brevets américains | US 6,418,546 B US 7,741,595 B |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ECLASS 10.0 | 27272703 |
| ECLASS 11.0 | 27272703 |
| ECLASS 12.0 | 27272703 |
| ECLASS 13.0 | 27272703 |
| ECLASS 14.0 | 27272703 |
| ECLASS 15.0 | 27272703 |
| ECLASS 16.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |
| ETIM 7.0 | EC001832 |
| ETIM 8.0 | EC001832 |
| ETIM 9.0 | EC001832 |
| ETIM 10.0 | EC001832 |
| UNSPSC 26.08 | 32151804 |