MOD-BA-I2/20-O2/40A-24V

Module de redondance

Réf. produit : 50132595

Disponible immédiatement

Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série PBM
Rendement 99,5%
Catégorie de surtension III
Courant d'entrée 2 x 20A max.
Nombre de sorties de signalisation 2 pièce(s)
Fonction Contact à relais libre de potentiel
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Type de connexion Borne
Type de borne Borne à ressort
Nombre de pôles 4 pôles
Type de connexion Borne
Type de borne Borne à ressort
Nombre de pôles 6 pôles
Dimensions (l x H x L) 70 mm x 90 mm x 75 mm
Matériau du boîtier Plastique
Poids net 160 g
Type d'affichage LED
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 85 °C
Degré d'encrassement 2
Indice de protection IP 20
Homologations c UL US
Numéro de tarif douanier 85363030
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27242611
ECLASS 11.0 27242611
ETIM 5.0 EC002583
ETIM 6.0 EC002583
ETIM 7.0 EC002583
Modèle CAO 3D - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf