MOD-EAC-I2-O4/06A-24V
Module de surveillance du circuit de charge
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Série | PLM |
| Catégorie de surtension | III |
| Nombre de sorties de signalisation | 1 pièce(s) |
| Fonction | Court-circuit Libre de potentiel, contact NF à la coupure Surcharge |
| Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
| Type de connexion | Borne |
| Type de borne | Borne à ressort |
| Nombre de pôles | 6 pôles |
| Type de connexion | Borne |
| Type de borne | Borne à ressort |
| Nombre de pôles | 6 pôles |
| Dimensions (l x H x L) | 70 mm x 90 mm x 75 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Poids net | 160 g |
| Type d'affichage | LED |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 55 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 80 °C |
| Degré d'encrassement | 2 |
| Indice de protection | IP 20 |
| Homologations | c UL US cUR us |
| Numéro de tarif douanier | 85363010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27242611 |
| ECLASS 11.0 | 27242611 |
| ETIM 5.0 | EC002583 |
| ETIM 6.0 | EC002583 |
| ETIM 7.0 | EC002583 |