MSI-SR-ES20-03

Relais de sécurité

Réf. produit : 50133025

Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
MSI-SR-ES31-03
Relais de sécurité
Numéro d’article : 50133023
  • Application: Circuits d’arrêt d’urgence
  • Redémarrage: Automatique
  • Type de borne: Borneàressort
  • Fonctions: Blocage démarrage/redémarrage (RES)
Numéro d’article : 50133023

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Série MSI-SR-ES20
Application Appareil de base pour applications à arrêt d'urgence
Fonctions Contrôle des circuits d'arrêt d'urgence
Contrôle des détecteurs de proximité
Contrôle des interrupteurs de position
Redémarrage Automatique
Manuel
SIL 2, CEI 61508
SILCL 2, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 2E-07 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 3, EN ISO 13849-1
Tension nominale UN 24 V CA/CC
Fréquence nominale 50 ... 60 Hz
Tension d'alimentation de commande assignée US pour CA 60 Hz 20,4 V
Tension d'alimentation de commande assignée US pour CA 50 Hz 26,4 V
Tension d'alimentation de commande assignée max. pour CA 50 Hz 26,4 V
Tension d'alimentation de commande assignée min. US pour CA 50 Hz 20,4 V
Tension d'alimentation de commande assignée min. US pour CC 20,4 V
Tension d'alimentation de commande assignée max. pour CC 26,4 V
Tension d'alimentation de commande assignée min. pour CC 20,4 V
Puissance assignée CA 2 V·A
Puissance assignée CC 1 W
Isolation galvanique, circuit d'alimentation - circuit de commande Non
Nombre de sorties, sécuritaire, instantané, avec contact 2 pièce(s)
Circuits de validation Contact NO
Matériau de contact Alliage Ag
Catégorie d'utilisation AC-15 (contact NO) Ue 230V, Ie 3A
Catégorie d'utilisation DC-13 (contact NO) Ue 24V, Ie 3A
Protection contre les courts-circuits (contact NO) Fusible 6 A, classe gG, contrainte thermique
Tension nominale de commutation, circuits de validation CA 240 V
Tension nominale de commutation, circuits de validation CC 50 V
Courant permanent therm. max. Ith, circuits de validation 6 A
Courant total max. I² de toutes les voies de courant 72 A²
Durée de vie mécanique 100.000.000 cycles de commut.
Évaluation des entrées À un canal
Tension de sortie nominale CC 24 V
Courant aux entrées de commande (circuit de sécurité/circuit de RAZ) 50 mA
Courant de pointe max. entrées de commande (circuit de sécurité/circuit de RAZ) 70 mA
Résistance de ligne max. par canal ≤ (5 + (1,333 x UB / UN - 1) x 200) Ω
Durée de démarrage min. 30 ms
Temps de réaction (démarrage automatique tA2) 70 ms
Temps de réaction (démarrage manuel tA1) 20 ms
Temps de retombée tR 70 ms
Temps de récupération tW 200 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Borne
Type de borne Borne à ressort
Nombre de pôles 8 pôles
Section de raccord 2 x 0,2 à 1,5 mm², brin
2 x 0,2 à 1,5 mm², cordon
2 x 0,25 à 1,5 mm², cordon avec embout
Dimensions (l x H x L) 22,5 mm x 96,5 mm x 91,5 mm
Poids net 120 g
Couleur du boîtier Gris
Type de fixation Fixation encliquetable
Homologations TÜV Rheinland
c UL US
Numéro de tarif douanier 85364900
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Prospectus produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - TÜV Rheinland - pdf