MSI-SR-ES31-03

Relais de sécurité

Réf. produit : 50133023

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon Icon
Série MSI-SR-ES31
Application Circuits d’arrêt d’urgence
Interrupteurs de position (contacts mécaniques)
Fonctions Blocage démarrage/redémarrage (RES)
Contrôle des contacteurs (EDM)
Redémarrage Automatique
Manuel
SIL 2, CEI 61508
SILCL 2, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) d, EN ISO 13849-1
MTTFd 73 années, EN ISO 13849-1
PFHD 8,6E-10 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 3, EN ISO 13849-1
DCAVG 99 %
B10d pour DC13 (charge inductive) 300.000 nombre de cycles, (5 A, 230 V), 700.000 (1 A, 230 V)
B10d pour AC15 (charge inductive) 200.000 nombre de cycles, (5 A, 230 V), 380.000 (1 A, 230 V)
Courant permanent par voie de courant, max. 8 A
Tension d'alimentation UN 24 V, CA/CC, -15 ... 10 %
Consommation, max. 1,3 W, Pour 24 V, charge de sortie supplémentaire
Tension nominale UN 24 V
Fréquence nominale 50 ... 60 Hz
Tension de fonctionnement 0,85 ... 1,1 x UN
Puissance assignée CC 1,3 W
Isolation galvanique, circuit d'alimentation - circuit de commande Oui (si UN ≥ CA 115-120 V, CA 230 V)
Nombre de sorties, sécuritaire, instantané, avec contact 3 pièce(s)
Nombre de sorties, sécuritaire, temporisé, avec contact 0 pièce(s)
Nombre de sorties, fonction de signalisation, instantané, avec contact 1 pièce(s)
Circuits de validation Contact NO
Circuits de signalisation Contact NF
Matériau de contact Alliage Ag, doré
Catégorie d'utilisation AC-15 (contact NO) Ue 230V, Ie 5A
Catégorie d'utilisation DC-13 (contact NO) Ue 24V, Ie 5A
Protection contre les courts-circuits (contact NO) Fusible 6 A, classe gG, contrainte thermique
Tension nominale de commutation, circuits de validation CA 230 V
Tension nominale de commutation, circuits de signalisation CA 230 V
Courant permanent therm. max. Ith, circuits de validation 8 A
Courant permanent therm. max. Ith, circuits de signalisation 5 A
Courant total max. I² de toutes les voies de courant 9 A²
Durée de vie mécanique 100.000.000 cycles de commut.
Évaluation des entrées À un ou deux canaux
Tension de sortie nominale CC 24 V
Courant aux entrées de commande (circuit de sécurité/circuit de RAZ) 90 mA
Courant de pointe max. entrées de commande (circuit de sécurité/circuit de RAZ) 1.500 mA
Résistance de ligne max. par canal ≤ (5 + (1,333 x UB / UN - 1) x 200) Ω
Durée de démarrage min. 60 ms
Temps de réaction (démarrage automatique tA2) 60 ms
Temps de retombée tR 60 ms
Temps de récupération tW 200 ms
Retombée 60 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Borne
Type de borne Borne à ressort
Nombre de pôles 15 pôles
Section de raccord 2 x 0,2 à 1,5 mm², brin
2 x 0,2 à 1,5 mm², cordon
2 x 0,25 à 1,5 mm², cordon avec embout
Dimensions (l x H x L) 22,5 mm x 106,5 mm x 114 mm
Poids net 200 g
Couleur du boîtier Gris
Type de fixation Fixation encliquetable
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 55 °C
Homologations TÜV Rheinland
c UL US
Numéro de tarif douanier 85364900
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ECLASS 16.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
UNSPSC 26.08 32151800
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Brochure produit - Safety at Leuze - pdf
Prospectus produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - TÜV Rheinland - pdf