MSI-SR-LC21M-01

Relais de sécurité

Réf. produit : 50133010

Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
MSI-SR-LC21-01
Relais de sécurité
Numéro d’article : 50133008
  • Application: Circuits d’arrêt d’urgence
  • Redémarrage: Automatique
  • Type de borne: Borneàvis
  • Fonctions: Blocage démarrage/redémarrage (RES)
Numéro d’article : 50133008

Délais de livraison d'env. 23 jours ouvrables
Série MSI-SR-LC21M
Application Circuits d’arrêt d’urgence
Commutateurs de transpondeur (sorties OSSD)
Dispositifs de protection optoélectroniques
Interrupteurs de position (contacts mécaniques)
Interrupteurs magnétiques (contacts Reed, équivalents)
Fonctions Blocage démarrage/redémarrage (RES)
Contrôle des contacteurs (EDM)
Redémarrage Automatique
Manuel
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 3E-08 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 4, EN ISO 13849-1
Tension d'alimentation UN 24 V, CA/CC, -15 ... 10 %
Consommation, max. 2 W, Pour 24 V, charge de sortie supplémentaire
Tension nominale UN 24 V CA/CC
Fréquence nominale 50 ... 60 Hz
Tension d'alimentation de commande assignée US pour CA 60 Hz 20,4 V
Tension d'alimentation de commande assignée US pour CA 50 Hz 26,4 V
Tension d'alimentation de commande assignée max. pour CA 50 Hz 26,4 V
Tension d'alimentation de commande assignée min. US pour CA 50 Hz 20,4 V
Tension d'alimentation de commande assignée min. US pour CC 20,4 V
Tension d'alimentation de commande assignée max. pour CC 26,4 V
Tension d'alimentation de commande assignée min. pour CC 20,4 V
Puissance assignée CC 2,1 W
Isolation galvanique, circuit d'alimentation - circuit de commande Non
Nombre de sorties, sécuritaire, instantané, avec contact 2 pièce(s)
Nombre de sorties, fonction de signalisation, instantané, avec contact 1 pièce(s)
Circuits de validation Contact NO
Circuits de signalisation Contact NF
Matériau de contact Alliage Ag, doré
Catégorie d'utilisation AC-15 (contact NO) Ue 230V, Ie 3A
Catégorie d'utilisation DC-13 (contact NO) Ue 24V, Ie 2,5A
Protection contre les courts-circuits (contact NO) Fusible 6 A, classe gG, contrainte thermique
Courant permanent therm. max. Ith, circuits de validation 6 A
Courant permanent therm. max. Ith, circuits de signalisation 3 A
Courant total max. I² de toutes les voies de courant 9 A²
Durée de vie mécanique 100.000.000 cycles de commut.
Évaluation des entrées À deux canaux
Courant aux entrées de commande (circuit de sécurité/circuit de RAZ) 40 mA
Courant de pointe max. entrées de commande (circuit de sécurité/circuit de RAZ) 100 mA
Résistance de ligne max. par canal ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω
Durée de démarrage min. 50 ms
Temps de réaction (démarrage automatique tA2) 80 ms
Temps de réaction (démarrage manuel tA1) 40 ms
Temps d'impulsion test autorisé tTP 1 ms
Temps de retombée tR 15 ms
Contrôle de temps synchrone tS 200 ms
Temps de récupération tW 150 ms
Retombée 25 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Borne
Type de borne Borne à vis
Nombre de pôles 16 pôles
Section de raccord 1 x 0,2 à 2,5 mm², brin
1 x 0,2 à 2,5 mm², cordon
1 x 0,25 à 2,5 mm², cordon avec embout
2 x 0,2 à 1,0 mm², brin
2 x 0,2 à 1,0 mm², cordon
2 x 0,25 à 1,0 mm², cordon avec embout
Dimensions (l x H x L) 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm
Poids net 210 g
Couleur du boîtier Gris
Type de fixation Fixation encliquetable
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 55 °C
Homologations TÜV Rheinland
c UL US
Numéro de tarif douanier 85364900
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Prospectus produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf