MSP 290i - 520 N 00

Portique modulaire de scannage

Réf. produit : 50112420

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon Icon
Série MSPi
Nombre de lecteurs de codes à barres 2 pièce(s)
Type de lecteur de codes à barres BCL 500i S N 102
Technique de lecture Portique modulaire de scannage
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Consommation, max. 20 W
Type RS 232
RS 422
Poids net 2.720 g
Numéro de tarif douanier 84714900
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ECLASS 16.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211701
Macro EPLAN - edz
Logiciel de configuration - V4.7.1 - zip
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Brochure produit - Identification - pdf