MSP 290i - 920 N 88
Portique modulaire de scannage
| Série | MSPi |
| Nombre de lecteurs de codes à barres | 2 pièce(s) |
| Type de lecteur de codes à barres | BCL 900i S N 102 |
| Technique de lecture | Portique modulaire de scannage |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
| Type | EtherNet IP Ethernet PROFIBUS DP PROFINET RS 232 RS 422 |
| Poids net | 8.500 g |
| Numéro de tarif douanier | 84714900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ECLASS 13.0 | 27280102 |
| ECLASS 14.0 | 27280102 |
| ECLASS 15.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |