MTKZ 7-30 SET
Réflecteur
| Contenu | 100 |
| Adapté pour | IPS 200i IPS 400i LSIS 472i |
| Forme | Rond |
| Cote de montage, épaisseur | 17,6 mm |
| Cote de montage, diamètre | 31 mm |
| Surface réfléchissante, diamètre | 15 mm |
| Matériau du réflecteur | Plastique |
| Matériau du support | Plastique |
| Changeant la polarité | Non |
| Désignation chimique, matériau du réflecteur | PA |
| Poids net | 99 g |
| Type de fixation | Clip |
| Type de réflecteur | Réflecteur |
| Adapté pour diamètre d'alésage | 6 ... 7 mm |
| Adapté pour épaisseur de matériau | 0,8 ... 5 mm |
| Température ambiante, fonctionnement | -35 ... 45 °C |
| Température de traitement | 5 ... 45 °C |
| Numéro de tarif douanier | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |