NT Base IT 2105i
Bloc d'alimentation
| Type | Bloc d'alimentation |
| Adapté pour | Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 2105i |
| Type | Alimentation enfichable |
| Sortie | 5 V DC, 3 A |
| Entrée | 110 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz |
| Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
| Type de connexion | Connecteur : UE, UK, US, AUS (fonction : entrée en tension) |
| Type de connexion | Connecteur : 3,45 mm (fonction : sortie en tension) |
| Dimensions (l x H x L) | 39 mm x 80 mm x 110 mm |
| Poids net | 215 g |
| Numéro de tarif douanier | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27040701 |
| ECLASS 11.0 | 27040701 |
| ECLASS 12.0 | 27040701 |
| ECLASS 13.0 | 27040701 |
| ECLASS 14.0 | 27040701 |
| ECLASS 15.0 | 27040701 |
| ECLASS 16.0 | 27040701 |
| ETIM 5.0 | EC002540 |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| ETIM 8.0 | EC002540 |
| ETIM 9.0 | EC002540 |
| ETIM 10.0 | EC002540 |
| UNSPSC 26.08 | 39121004 |