NTS 2

Bloc de raccordement

Réf. produit : 50136698

Disponible immédiatement

Type de connexion Borne
Dimensions (l x H x L) 102 mm x 42 mm x 228 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique ABS
Poids net 365 g
Couleur du boîtier Noir
Type d'affichage Affichage à LED
Sonore
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 40
Classe de protection II
Numéro de tarif douanier 85389091
ECLASS 5.1.4 27270990
ECLASS 8.0 27270990
ECLASS 9.0 27379201
ECLASS 10.0 27270992
ECLASS 11.0 27270992
ECLASS 12.0 27270992
ECLASS 13.0 27270992
ECLASS 14.0 27270992
ECLASS 15.0 27270992
ECLASS 16.0 27270992
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100