ODSL 96B M/V6.C1S-1500-S12
Capteur optique de distance
Série | 96 |
Type de système de détection | Par rapport à un objet |
Modèle spécial | Petit spot lumineux (S) |
Source lumineuse | Laser, Rouge |
Longueur d'onde | 655 nm |
Classe laser | 1, CEI/EN 60825-1:2014 |
Durée d'impulsion | 22 µs |
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 1 mm [800 mm] |
Type de géométrie du spot lumineux | Rectangulaire |
Plage de mesure | 150 ... 1.500 mm |
Résolution | 0,1 … 2,0 mm |
Exactitude | 1,5 % |
Valeur de référence, exactitude | Distance de mesure |
Reproductibilité | 0,5 % |
Valeur de référence, reproductibilité | Distance de mesure |
Temps de mesure | 12 … 60 ms |
Dérive thermique | 0,02 %/K |
Étalonnage | Non |
Comportement noir/blanc | 1 % |
Principe de mesure de distance optique | Triangulation |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension |
Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type | Entrée de commutation numérique |
Fonction | Programmable |
Nombre de sorties analogiques | 1 pièce(s) |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type | Tension |
Type | Sortie de commutation numérique |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Dimensions (l x H x L) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Zinc moulé sous pression |
Matériau de la fenêtre optique | Verre |
Poids net | 380 g |
Couleur du boîtier | Rouge |
Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option |
Type d'affichage | LED |
Type de configuration/paramétrage | Logiciel |
Éléments de commande | Clavier à effleurement Logiciel PC |
Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 IP 69K |
Classe de protection | II |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |