OTB 40-WH250

Film

Réf. produit : 50137875

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Adapté pour Guidage optique sur piste OGS 600
Dimensions (l x H x L) 40 mm x 0,5 mm x 25.000 mm
Poids net 719 g
Propriétés mécaniques Facile à nettoyer
Immédiatement prêt à l'emploi
Inusable
Résistant
Couleur Blanc
Matériau PVC
Colle Colle acrylate
Puissance adhésive 10 mm
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 55 °C
Température de traitement 15 ... 25 °C
Nature du sol Lisse
Propre
Sans gras
Sec
Numéro de tarif douanier 39191012
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015