PBZ-V1-065

Témoin sonore

Réf. produit : 50130532

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Type de signalisation Sonore
Tension d'alimentation UN 12 ... 24 V, CA/CC
Consommation, max. 46 mA
Type de connexion Borne
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 30 mm x 59 mm
Longueur à l'état monté 12 mm
Matériau du boîtier Plastique
Poids net 30 g
Couleur du boîtier Noir
Type de fixation, côté installation Dans alésages de Ø 22,5 mm
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 60 °C
Indice de protection IP 65
Homologations c UL US
Type de tonalité Tonalité continue/à impulsion
Fréquence sonore Env. 3500 Hz
Pression acoustique 65 dB
Nombre de sons 2 pièce(s)
Numéro de tarif douanier 85318070
ECLASS 5.1.4 27371214
ECLASS 8.0 27371214
ECLASS 9.0 27371214
ECLASS 10.0 27371214
ECLASS 11.0 27371214
ETIM 5.0 EC001026
ETIM 6.0 EC001026
ETIM 7.0 EC001026