PRK 96K/P-3368-41

Reflex sur réflecteur polarisé

Réf. produit : 50041042

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon
Liste de résultats : 2 produits trouvés
PRK46C/4P-M12
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article : 50127012
  • Série: 46C
  • Principe de fonctionnement: Principe de réflexion
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,1 ... 24 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50127012

Disponible immédiatement

PRK 96M/P-3380-41
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article : 50061452
  • Série: 96
  • Principe de fonctionnement: Principe de réflexion
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,3 ... 15 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50061452

Disponible immédiatement

Série 96
Principe de fonctionnement Principe de réflexion
Portée de fonctionnement 0,3 ... 26 m
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée limite 0,1 ... 28 m
Portée limite Portée typique
Source lumineuse LED, Rouge
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 50 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation claire
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation foncée
Fréquence de commutation 1.000 Hz
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Plastique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 150 g
Remarque La partie du boîtier utilisée contient de l'acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)
Type d'affichage LED
Éléments de commande Potentiomètre 270°
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 55 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf