PRK 96K/R-1420.1-25

Reflex sur réflecteur polarisé

Réf. produit : 50105587

Disponible immédiatement

Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
PRK49C.UC1/TS-TB
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article : 50127420
  • Série: 49C
  • Principe de fonctionnement: Principe de réflexion
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,1 ... 24 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50127420

Délais de livraison d'env. 22 jours ouvrables
Série 96
Principe de fonctionnement Principe de réflexion
Portée de fonctionnement 0,3 ... 8 m (portée garantie)
Portée limite 0,1 ... 10 m (portée typique)
Source lumineuse LED, Rouge
Tension d'alimentation UN 20 ... 230 V, CA/CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Relais, Contact NF/contact NO
Principe de commutation Commutable claire/foncée
Fréquence de commutation 20 Hz
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Type de connexion Borne
Nombre de pôles 5 pôles
Dimensions (l x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 150 g
Remarque La partie du boîtier utilisée contient de l'acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)
Type d'affichage LED
Éléments de commande Potentiomètre 270°
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 55 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365080
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf