PRK3CL1.TT3/4T-200-M8
Reflex sur réflecteur polarisé
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Série | 3C |
Principe de fonctionnement | Principe de réflexion |
Application | Détection de films transparents Détection des bouteilles fortement transparentes |
Modèle spécial | Autocollimation Fonction de tracking |
Portée de fonctionnement | 0 ... 0,4 m (portée garantie) |
Portée limite | 0 ... 0,5 m (portée typique) |
Parcours du faisceau | Collimaté |
Source lumineuse | Laser, Rouge |
Longueur d'onde | 655 nm |
Classe laser | 1, Selon CEI 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
Puissance laser max. | 0,0017 W |
Forme du signal d'émission | Pulsé |
Durée d'impulsion | 5,3 µs |
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 1 mm [500 mm] |
Type de géométrie du spot lumineux | Rond |
Erreur d'angle | Typ. ± 2° |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle |
Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 15 mA |
Nombre d'entrées d'apprentissage | 1 pièce(s) |
Type | Entrée d'apprentissage |
Fonction | Commutation claire/foncée Réglage de la sensibilité Verrouillage du clavier |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type | Sortie de commutation numérique |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Commutation claire |
Fréquence de commutation | 3.000 Hz |
Temps de réaction | 0,17 ms |
Temps d'initialisation | 300 ms |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | Câble à connecteur rond |
Longueur de câble | 200 mm |
Matériau de gaine | PUR |
Couleur de câble | Noir |
Section des brins | 0,2 mm² |
Taille du filetage | M8 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Dimensions (l x H x L) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | PC-ABS |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
Poids net | 20 g |
Couleur du boîtier | Rouge |
Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option |
Compatibilité des matériaux | ECOLAB |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 2 pièce(s) |
Éléments de commande | Bouton d'apprentissage |
Fonction de l'élément de commande | Réglage de la sensibilité |
Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 55 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 IP 69K |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |