Cellules à détection directe
Émetteur et récepteur dans un boîtier : la détection se fait en capturant la lumière réfléchie par l’objet.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 683 produits trouvés
ODT25CL1-3M.3/LT
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50154993
- Série: 25C, 25C
- Principe de fonctionnement: Détecteur de distance avec élimination de l'arrièr...
- Portée de fonctionnement, max.: 0,07 ... 3 m
- Forme: Cubique
ODT25CL1-3M.3/LT-200-M12
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50154992
- Série: 25C, 25C
- Principe de fonctionnement: Détecteur de distance avec élimination de l'arrièr...
- Portée de fonctionnement, max.: 0,07 ... 3 m
- Forme: Cubique
ODT25CL1-3M.3/LT-M12
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50154991
- Série: 25C, 25C
- Principe de fonctionnement: Détecteur de distance avec élimination de l'arrièr...
- Portée de fonctionnement, max.: 0,07 ... 3 m
- Forme: Cubique
ODT25CL1-3M.3/L6
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50154569
- Série: 25C, 25C
- Principe de fonctionnement: Détecteur de distance avec élimination de l'arrièr...
- Portée de fonctionnement, max.: 0,07 ... 3 m
- Forme: Cubique
ODT25CL1-3M.3/L6-M8
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50154568
- Série: 25C, 25C
- Principe de fonctionnement: Détecteur de distance avec élimination de l'arrièr...
- Portée de fonctionnement, max.: 0,07 ... 3 m
- Forme: Cubique
ODT25CL1-3M.3/L6-200-M12
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50154567
- Série: 25C, 25C
- Principe de fonctionnement: Détecteur de distance avec élimination de l'arrièr...
- Portée de fonctionnement, max.: 0,07 ... 3 m
- Forme: Cubique
ODT25CL1-3M.3/L6-M12
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50154566
- Série: 25C, 25C
- Principe de fonctionnement: Détecteur de distance avec élimination de l'arrièr...
- Portée de fonctionnement, max.: 0,07 ... 3 m
- Forme: Cubique
HT25CPP-500F/PX-200-M12
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50154284
- Série: 25C
- Principe de fonctionnement: Principe de balayage avec élimination de l'arrière...
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 0,5 m
- Forme: Cubique
DRT35C.3R/4P-M12
Détecteur de référence dynamique
Numéro d’article :
50154198
- Série: 35C
- Principe de fonctionnement: Apprentissage de référence par rapport à la surfac...
- Portée de fonctionnement, max.: 0,08 ... 0,4 m
- Forme: Cubique
DRT35C.3R/6G-200-M12
Détecteur de référence dynamique
Numéro d’article :
50154197
- Série: 35C
- Principe de fonctionnement: Apprentissage de référence par rapport à la surfac...
- Portée de fonctionnement, max.: 0,08 ... 0,4 m
- Forme: Cubique
HT55C.XL/LG-5000
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50153868
- Série: 55C
- Principe de fonctionnement: Principe de balayage avec élimination de l'arrière...
- Portée de fonctionnement, max.: 0,005 ... 0,05 m
- Forme: Cubique
SETHT25CI.SLHF/4P200M12BTX
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50153706
- Série: 25C
- Principe de fonctionnement: Principe de balayage avec élimination de l'arrière...
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 0,8 m
- Forme: Cubique
Données d'article du : 15/01/2026