HT55CL1.X/LG-200-M12

Détecteur avec élimination de l'arrière-plan

Réf. produit : 50156190

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 55C
Principe de fonctionnement Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan
Modèle spécial Spot lumineux très long (XL)
Erreur noir/blanc < 10 % jusqu'à 240 mm
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée de fonctionnement, blanc 90% 0,02 ... 0,45 m
Portée de fonctionnement, gris 18% 0,02 ... 0,35 m
Portée de fonctionnement, noir 6% 0,02 ... 0,25 m
Portée limite 0,02 ... 0,45 m (portée typique)
Plage de réglage 20 ... 450 mm
Parcours du faisceau Collimaté
Source lumineuse Laser, Rouge
Longueur d'onde 650 nm
Classe laser 1, Selon CEI 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Puissance laser max. 0,0034 W
Forme du signal d'émission Pulsé
Durée d'impulsion 5,5 µs
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 2 mm x 30 mm [50 mm]
Type de géométrie du spot lumineux Rectangulaire
Erreur d'angle Typ. ± 2°
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle
Ondulation résiduelle 0 ... 10 %, d'UN
Consommation 0 ... 20 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation IO-Link / à commutation claire (PNP)/foncée (NPN)
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation À commutation foncée (PNP)/claire (NPN)
Fréquence de commutation 3.000 Hz
Temps de réaction 0,16 ms
Temps de relâchement 0,16 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Gigue de réaction 55 µs
Type IO-Link
Mode COM COM2
Profil Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Frametype 2.5
Spécification V1.1
Device ID 6006
SIO-Mode support Oui
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 200 mm
Matériau de gaine PVC
Couleur de câble Noir
Section des brins 0,2 mm²
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Inox
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 14 mm x 35,4 mm x 25 mm
Matériau du boîtier Inox
Boîtier en inox AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404
Matériau élément de commande Plastique (POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), étanche à la diffusion
Rugosité du boîtier Ra ≤ 0,8, Valeur typique pour le boîtier inox
Matériau de la fenêtre optique Plastique (PMMA+) avec couche protectrice en indium anti-rayures
Poids net 59 g
Couleur du boîtier Argent
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Compatibilité des matériaux CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Éléments de commande Potentiomètre multitour
Fonction de l'élément de commande Réglage de la distance de détection
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 60 °C, (70 °C ≤15min)
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
IP 68
IP 69K
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
UNSPSC 26.08 39121528
Modèle CAO 3D - zip
IODD - V 1.1 - zip
Logiciel de configuration - Sensor Studio - zip
Logiciel de configuration - IO-Link Device Collection - zip
Logiciel de configuration - IO-Link USB-Master - zip
Logiciel - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Logiciel - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Manuel d'utilisation - IO-Link interface description - pdf
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - Clean Proof + - pdf
Certificat - Diversey - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf