Capteurs standards
La série IS D constitue la norme polyvalente pour tous les secteurs et toutes les industries. Ces capteurs se distinguent par leur fiabilité et leur longévité extrêmement élevées. La gamme met l'accent sur les formes cylindriques les plus importantes M8, M12, M18 et M30. Le rapport qualité-prix imbattable fait de l'IS D le premier choix, en particulier pour les très grandes quantités d'approvisionnement.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 16 produits trouvés
IS D08MM/2NC-4N0-M8.3
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50154035
- Lim. typ. de la portée Sn: 4 mm
- Longueur: 50,7 mm
- Sortie de commutation: Transistor, NPN
- Principe de commutation: Contact de repos (NF)
IS D08MM/2NO-4N0-M8.3
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50154034
- Lim. typ. de la portée Sn: 4 mm
- Longueur: 50,7 mm
- Sortie de commutation: Transistor, NPN
- Principe de commutation: Contact de travail (NO)
IS D08MM/2NC-4N0
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50154033
- Lim. typ. de la portée Sn: 4 mm
- Longueur: 59 mm
- Sortie de commutation: Transistor, NPN
- Principe de commutation: Contact de repos (NF)
IS D08MM/2NO-4N0
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50154032
- Lim. typ. de la portée Sn: 4 mm
- Longueur: 59 mm
- Sortie de commutation: Transistor, NPN
- Principe de commutation: Contact de travail (NO)
IS D08MM/2NC-2E0-M8.3
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50154031
- Lim. typ. de la portée Sn: 2 mm
- Longueur: 45 mm
- Sortie de commutation: Transistor, NPN
- Principe de commutation: Contact de repos (NF)
IS D08MM/2NO-2E0-M8.3
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50154030
- Lim. typ. de la portée Sn: 2 mm
- Longueur: 45 mm
- Sortie de commutation: Transistor, NPN
- Principe de commutation: Contact de travail (NO)
IS D08MM/2NC-2E0
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50153912
- Lim. typ. de la portée Sn: 2 mm
- Longueur: 53 mm
- Sortie de commutation: Transistor, NPN
- Principe de commutation: Contact de repos (NF)
IS D08MM/2NO-2E0
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50153911
- Lim. typ. de la portée Sn: 2 mm
- Longueur: 53 mm
- Sortie de commutation: Transistor, NPN
- Principe de commutation: Contact de travail (NO)
IS D08MM/4NC-4N0-M8.3
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50153120
- Lim. typ. de la portée Sn: 4 mm
- Longueur: 50,7 mm
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
- Principe de commutation: Contact de repos (NF)
IS D08MM/4NO-4N0-M8.3
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50153119
- Lim. typ. de la portée Sn: 4 mm
- Longueur: 50,7 mm
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
- Principe de commutation: Contact de travail (NO)
IS D08MM/4NC-4N0
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50153118
- Lim. typ. de la portée Sn: 4 mm
- Longueur: 59 mm
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
- Principe de commutation: Contact de repos (NF)
IS D08MM/4NO-4N0
Détecteur inductif
Numéro d’article :
50153117
- Lim. typ. de la portée Sn: 4 mm
- Longueur: 59 mm
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
- Principe de commutation: Contact de travail (NO)
Données d'article du : 07/10/2026