Capteurs de mesure dans un petit boîtier
Les petits détecteurs de distance optiques permettent le transfert d’une valeur mesurée via IO-Link. Le calcul des valeurs mesurées repose soit sur le principe de la triangulation (portées par exemple ODT3C jusqu’à 150 mm), soit sur le principe du Time of Flight (portées de fonctionnement par exemple ODT3CL1 jusqu’à 2,5 m). Les formes sont basées sur les conceptions standard de la série Leuze du domaine de la commutation, auxquelles s’ajoute le transfert des valeurs mesurées via IO-Link. Les appareils ToF allient des formes très petites avec des portées élevées. Tous les capteurs de ce domaine se distinguent par leur excellent rapport qualité-prix.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 41 produits trouvés
ODT5BL1-1200.XV3/L6-200-M12.P1
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50156716
- Série: 5B
- Plage de mesure, max.: 0 ... 1.700 mm
- Matériau du boîtier: Plastique
- Connexion: Câble à connecteur rond, M12, Câble à connecteur r...
ODT5BL1-1200.XV3/L6-M8.P1
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50156715
- Série: 5B
- Plage de mesure, max.: 0 ... 1.700 mm
- Matériau du boîtier: Plastique
- Connexion: Connecteur rond, M8, Connecteur rond, M8
ODT5BIL1-2500.3/L6
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50155331
- Série: 5B
- Plage de mesure, max.: 0 ... 3.000 mm
- Matériau du boîtier: Plastique
- Connexion: Câble, Câble
ODT5BIL1-2500.3/L6-200-M12
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50155330
- Série: 5B
- Plage de mesure, max.: 0 ... 3.000 mm
- Matériau du boîtier: Plastique
- Connexion: Câble à connecteur rond, M12, Câble à connecteur r...
ODT5BIL1-2500.3/L6-M8
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50155329
- Série: 5B
- Plage de mesure, max.: 0 ... 3.000 mm
- Matériau du boîtier: Plastique
- Connexion: Connecteur rond, M8, Connecteur rond, M8
ODT5BIL1-2000.XV3/L6
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50155328
- Série: 5B
- Plage de mesure, max.: 0 ... 2.500 mm
- Matériau du boîtier: Plastique
- Connexion: Câble, Câble
ODT5BIL1-2000.XV3/L6-200-M12
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50155327
- Série: 5B
- Plage de mesure, max.: 0 ... 2.500 mm
- Matériau du boîtier: Plastique
- Connexion: Câble à connecteur rond, M12, Câble à connecteur r...
ODT5BIL1-2000.XV3/L6-M8
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50155326
- Série: 5B
- Plage de mesure, max.: 0 ... 2.500 mm
- Matériau du boîtier: Plastique
- Connexion: Connecteur rond, M8, Connecteur rond, M8
ODT5BL1-1500.3/L6
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50155325
- Série: 5B
- Plage de mesure, max.: 0 ... 2.000 mm
- Matériau du boîtier: Plastique
- Connexion: Câble, Câble
ODT5BL1-1500.3/L6-200-M12
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50155324
- Série: 5B
- Plage de mesure, max.: 0 ... 2.000 mm
- Matériau du boîtier: Plastique
- Connexion: Câble à connecteur rond, M12, Câble à connecteur r...
ODT5BL1-1500.3/L6-M8
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50155323
- Série: 5B
- Plage de mesure, max.: 0 ... 2.000 mm
- Matériau du boîtier: Plastique
- Connexion: Connecteur rond, M8, Connecteur rond, M8
ODT5BL1-1000.XV3/L6
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50155322
- Série: 5B
- Plage de mesure, max.: 0 ... 1.500 mm
- Matériau du boîtier: Plastique
- Connexion: Câble, Câble
Données d'article du : 16/11/2026