Capteurs optiques de distance
Les capteurs optiques de distance remplissent différentes tâches de mesure dans diverses applications aux exigences variables en termes d’exactitude, de résolution, de portée et de dimensions. Pour couvrir cet éventail, une large gamme de capteurs optiques de distance aux principes de fonctionnement avec triangulation, mesure du temps de propagation et de la phase, de différentes tailles et aux diverses spécifications est disponible.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 9 produits trouvés
ODT3CL1-2M.3/L6-1000-M12
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50153162
- Plage de mesure, max.: 50 ... 2.500 mm
- Connexion: Câble à connecteur rond, M12, Câble à connecteur r...
- Source lumineuse: Laser, Rouge, Laser, Rouge
- Modèle spécial: 2 sorties de commutation indépendantes, Transfert ...
ODT3CL1-2M.3/L6-500-M12
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50153161
- Plage de mesure, max.: 50 ... 2.500 mm
- Connexion: Câble à connecteur rond, M12, Câble à connecteur r...
- Source lumineuse: Laser, Rouge, Laser, Rouge
- Modèle spécial: Transfert des valeurs mesurées, 2 sorties de commu...
ODT3CL1-2M.3/L6
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50150021
- Plage de mesure, max.: 50 ... 2.500 mm
- Connexion: Câble, Câble
- Source lumineuse: Laser, Rouge, Laser, Rouge
- Modèle spécial: Transfert des valeurs mesurées, 2 sorties de commu...
ODT3CL1-2M.3/L6-200-M12
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50150020
- Plage de mesure, max.: 50 ... 2.500 mm
- Connexion: Câble à connecteur rond, M12, Câble à connecteur r...
- Source lumineuse: Laser, Rouge, Laser, Rouge
- Modèle spécial: Transfert des valeurs mesurées, 2 sorties de commu...
ODT3CL1-2M.3/L6-200-M8
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50150019
- Plage de mesure, max.: 50 ... 2.500 mm
- Connexion: Câble à connecteur rond, M8, Câble à connecteur ro...
- Source lumineuse: Laser, Rouge, Laser, Rouge
- Modèle spécial: 2 sorties de commutation indépendantes, Transfert ...
ODT3CL1-2M.3/L6-M8
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50150018
- Plage de mesure, max.: 50 ... 2.500 mm
- Connexion: Connecteur rond, M8, Connecteur rond, M8
- Source lumineuse: Laser, Rouge, Laser, Rouge
- Modèle spécial: 2 sorties de commutation indépendantes, Transfert ...
ODT3C.3/L6-200-M8
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50146593
- Plage de mesure, max.: 30 ... 150 mm
- Connexion: Câble à connecteur rond, M8, Câble à connecteur ro...
- Source lumineuse: LED, Rouge, LED, Rouge
- Modèle spécial: Transfert des valeurs mesurées, 2 sorties de commu...
ODT3C.3/L6-200-M12
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50146592
- Plage de mesure, max.: 30 ... 150 mm
- Connexion: Câble à connecteur rond, M12, Câble à connecteur r...
- Source lumineuse: LED, Rouge, LED, Rouge
- Modèle spécial: 2 sorties de commutation indépendantes, Transfert ...
ODT3C.3/L6-M8
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50146591
- Plage de mesure, max.: 30 ... 150 mm
- Connexion: Connecteur rond, M8, Connecteur rond, M8
- Source lumineuse: LED, Rouge, LED, Rouge
- Modèle spécial: 2 sorties de commutation indépendantes, Transfert ...
Données d'article du : 07/10/2026