Grande distance de lecture

Les scanners de codes à barres pour grandes distances de lecture sont utilisés lorsque la lecture de codes doit être possible avec une grande profondeur de champ et une grande ouverture du champ de lecture pour des objets de différentes hauteurs. Selon l'épaisseur de module, des distances de lecture allant jusqu'à 2400 mm sont réalisables. Avec connectivité intégrée pour tous les systèmes de bus de terrain courants ainsi pour les interfaces RS232 / RS422 / RS485.