RDH 200
Utilisation flexible : lecteurs RFID de la série RDH 200
Compacts avec une portée de lecture allant jusqu’à 100 mm
Les systèmes d’identification modernes tels que les RFID sont un élément indispensable des systèmes de commande de la production automatisée pour un suivi sans faille des processus de production et une surveillance efficace des flux de matériaux.
L’espace est souvent limité, en particulier dans les cellules de fabrication et sur les lignes de convoyage. Les lecteurs haute fréquence de la série RDH 202/242 se distinguent par leurs dimensions compactes, leur facilité de montage et leur forme flexible, tout en offrant un large éventail d’applications avec une portée de lecture allant jusqu’à 100 mm.
Les nouveaux lecteurs RFID sont disponibles comme RDH 242 avec IO-Link ou RDH 202 avec interface RS 232.
Le point fort de cette série RFID est qu’elle convient aux applications NFC : en plus de la norme industrielle RFID ISO 15693, les RDH 202/242 prennent également en charge la norme ISO 14443A et lisent et écrivent les étiquettes RFID conformément aux types 2 et 5 du Forum NFC. Cela signifie que les lecteurs peuvent également être utilisés par exemple, pour l’authentification sur des machines via des étiquettes NFC.