RDH 202 00

Appareil de lecture/écriture RFID

Réf. produit : 50150661

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon
Série RDH 200
Fréquence de travail 13,56 MHz
Fonctions Affichage à LED
Commande de porte de lecture
E/S
Modes de fonctionnement paramétrables
Portée de lecture/écriture max. 120 mm
Transpondeur lisible ISO/IEC 14443A/B
ISO/IEC 15693
NFC Type 2, 5
Tension d'alimentation UN 18 ... 36 V, CC
Consommation, max. 2 W
Accès à la mémoire Read/Write
Nombre d'entrées de commutation numériques 1 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type RS 232
Fonction Processus
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction E/S
PWR
RS 232
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 99 mm x 42 mm x 68 mm
Matériau du boîtier Plastique
Poids net 120 g
Couleur du boîtier Argent
Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Température ambiante, fonctionnement -32 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Indice de protection IP 67
Homologations EU
Numéro de tarif douanier 84719000
ECLASS 5.1.4 27280401
ECLASS 8.0 27280401
ECLASS 9.0 27280401
ECLASS 10.0 27280401
ECLASS 11.0 27280401
ECLASS 12.0 27280401
ECLASS 13.0 27280401
ECLASS 14.0 27280401
ECLASS 15.0 27280401
ECLASS 16.0 27280401
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC002998
ETIM 7.0 EC002998
ETIM 8.0 EC002998
ETIM 9.0 EC002998
ETIM 10.0 EC002998
UNSPSC 26.08 43211710
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Logiciel - LeuzeConfigTool 1.1.3 - zip
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - WPC ETA - pdf