Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité
La sécurisation d’accès économique
Vos avantages
- Avec des versions à 2, 3 et 4 faisceaux et des portées jusqu'à 70 m, la gamme MLD offre toujours la bonne solution
- L'association avec les colonnes à miroir UMC permet de réaliser facilement des mises en sécurité multilatérales
- Les fonctions d'inhibition intégrées garantissent un montage simple des sécurisations d'accès sur les lignes de convoyage
- Des supports tournants et fixations par serrage pratiques permettent une installation et un alignement rapides
Points forts
Solutions efficaces quelle que soit la portée
Les systèmes transceiver sont constitués d'un émetteur/récepteur actif et d'un miroir de renvoi passif sans raccordement électrique. Cela permet de mettre en place des solutions économiques sans efforts.
Les systèmes émetteur-récepteur se composent d'un émetteur et d'un récepteur pouvant être espacés d’une distance de 70 mètres. Ils peuvent être complétés par des miroirs de renvoi pour les mises en sécurité multilatérales.
Configuration simple et sans erreur
Tous les réglages sur l'appareil sont paramétrables via l'affectation des broches. Ceci permet d'économiser du temps et de l'argent lors de la mise en service et de garantir une configuration sans erreur. Les appareils étant Plug and Play, il est possible de les remplacer, sans reconfiguration.
Alignement simple et rapide
Grâce aux supports tournants et aux kits de fixations, les MLD sont faciles à aligner. L'aide à l'alignement laser intégrée permet de réussir l'alignement rapidement et facilement, même sur de longues distances et pour une mise en sécurité multilatérale.
Bonne visibilité du statut
Le témoin lumineux multicolore intégré permet de lire facilement et à tout moment le statut des sorties OSSD. Les demandes de réinitialisation sont également affichées si nécessaire.
Montage isolé
Avec les montants DC et UDC, il est facile d'effectuer un montage isolé des barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD. Des supports spéciaux permettent une installation simple et un alignement rapide des appareils.
Les colonnes à miroir UMC assurent un montage simple et fiable des sécurisations d'accès multilatérales.
Les éléments à ressort dans le pied des colonnes absorbent les chocs mécaniques et ramènent automatiquement les colonnes en position initiale. Des travaux d’ajustement ou de réparation ne sont pas nécessaires.
Installation rapide avec des lots préconfigurés
SET-AC
Grâce à leur conception prémontée et prête à l'emploi, les lots de capteurs d'inhibition Set-AC assurent une mise en service rapide et sans erreur. Ils fonctionnent avec les barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD. Il suffit de les fixer sur le côté des montants UDC ou directement sur les appareils MLD.
MLDSET
Les lots de barrages immatériels de sécurité MLDSET offrent des solutions complètes pour la sécurisation d'accès avec fonction d'inhibition. Grâce à la version prête à l'emploi avec connexions enfichables, les lots prémontés garantissent un montage efficace et une mise en service rapide.
Application
Sécurisation d'accès
Condition :
L'accès à une zone dangereuse sur une machine ou une installation doit être sécurisé. Des capteurs photoélectriques de sécurité doivent être utilisés afin de faciliter l'alimentation et l'évacuation du matériel.
Solution :
Les barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 300/500 offrent des solutions économiques pour la sécurisation d'accès. Les variantes à transceiver avec une portée allant jusqu'à 8 m sont particulièrement simples à installer. Des variantes émetteur/récepteur avec une portée allant jusqu'à 70 m sont disponibles pour les sécurisations de zones étendues.
Sécurisation d'accès multilatérale
Condition :
Pendant le fonctionnement de la machine, l'accès à la zone de travail doit être sécurisé. Pour l'alimentation et l'évacuation du matériel, la machine doit être facilement accessible depuis plusieurs côtés.
Solution :
Les barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 300/500 associés aux colonnes à miroirs UMC protègent l'accès à la machine sur plusieurs côtés et sur des distances allant jusqu'à 70 m. L'installation est simple et rapide grâce à l'aide à l'alignement laser intégrée.
Sécurisation d'accès sur les lignes de convoyage avec fonction d'inhibition
Condition :
La sécurisation d'accès sur les lignes de convoyage doit empêcher les personnes d'entrer dans la zone dangereuse tout en permettant le passage de la marchandise transportée.
Solution :
Pour le passage de la marchandise transportée, la fonction d'inhibition court-circuite le capteur de sécurité de manière contrôlée. Différentes fonctions d'inhibition sont déjà intégrées dans les barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD :
- Inhibition à 2 capteurs, temporelle (MLD 330 / 530)
- Inhibition à 2 capteurs, séquentielle (MLD 330 / 335 / 530 / 535)
- Inhibition à 4 capteurs, temporelle (MLD 335 / 535)
Propriétés techniques
| MLD 300 : type 2, niveau de performance PL c, SIL 1 | |
| MLD 500 : type 4, niveau de performance PL e, SIL 3 | |
| Systèmes transceiver à 2 et 3 faisceaux pour les portées allant jusqu’à 8 m | |
| Systèmes émetteur-récepteur à 2, 3 ou 4 faisceaux pour les portées allant jusqu’à 70 m | |
| Inhibition temporelle et séquentielle à 2 capteurs intégrée | |
| Inhibition temporelle à 4 capteurs intégrée | |
| Aide à l'alignement laser intégrée | |
| Colonnes à miroir pour sécurisations multilatérales | |
| Statut de l'appareil lisible à tout moment grâce à l'afficheur 7-segments | |
| Variante avec interface AS-i Safety pour l'intégration directe dans les systèmes de bus AS-i | |
| Plage de température étendue de -30 à 55 °C |
Liste d'articles
- Portée, max.: 0,5 ... 50 m
- Nombre de faisceaux: 2 pièce(s)
- Fonctions: Réduction de la portée
- Aideàl'alignement laser intégrée: Non
- Nombre de faisceaux: 2 pièce(s)
- Fonctions: Redémarrage automatique
- Portée, max.: 0,5 ... 50 m
- Nombre de faisceaux: 2 pièce(s)
- Fonctions: Réduction de la portée
- Aideàl'alignement laser intégrée: Non
- Nombre de faisceaux: 2 pièce(s)
- Fonctions: Redémarrage automatique
- Portée, max.: 0,5 ... 50 m
- Nombre de faisceaux: 2 pièce(s)
- Fonctions: Réduction de la portée
- Aideàl'alignement laser intégrée: Non
- Portée, max.: 0,5 ... 50 m
- Nombre de faisceaux: 3 pièce(s)
- Fonctions: Réduction de la portée
- Aideàl'alignement laser intégrée: Non
- Nombre de faisceaux: 3 pièce(s)
- Fonctions: Redémarrage automatique
- Portée, max.: 0,5 ... 50 m
- Nombre de faisceaux: 3 pièce(s)
- Fonctions: Réduction de la portée
- Aideàl'alignement laser intégrée: Non
- Nombre de faisceaux: 3 pièce(s)
- Fonctions: Redémarrage automatique
- Portée, max.: 0,5 ... 50 m
- Nombre de faisceaux: 3 pièce(s)
- Fonctions: Réduction de la portée
- Aideàl'alignement laser intégrée: Non
- Portée, max.: 0,5 ... 50 m
- Nombre de faisceaux: 4 pièce(s)
- Fonctions: Réduction de la portée
- Aideàl'alignement laser intégrée: Non
- Nombre de faisceaux: 4 pièce(s)
- Fonctions: Redémarrage automatique
- Portée, max.: 0,5 ... 50 m
- Nombre de faisceaux: 4 pièce(s)
- Fonctions: Réduction de la portée
- Aideàl'alignement laser intégrée: Non
- Nombre de faisceaux: 4 pièce(s)
- Fonctions: Redémarrage automatique
- Portée, max.: 0,5 ... 50 m
- Nombre de faisceaux: 4 pièce(s)
- Fonctions: Réduction de la portée
- Aideàl'alignement laser intégrée: Non
- Nombre de faisceaux: 2 pièce(s)
- Fonctions: Redémarrage automatique
- Portée, max.: 20 ... 70 m
- Nombre de faisceaux: 2 pièce(s)
- Fonctions: Réduction de la portée
- Aideàl'alignement laser intégrée: Non
- Nombre de faisceaux: 2 pièce(s)
- Fonctions: Redémarrage automatique
- Portée, max.: 20 ... 70 m
- Nombre de faisceaux: 2 pièce(s)
- Fonctions: Réduction de la portée
- Aideàl'alignement laser intégrée: Non
- Nombre de faisceaux: 2 pièce(s)
- Fonctions: Redémarrage automatique
- Portée, max.: 20 ... 70 m
- Nombre de faisceaux: 2 pièce(s)
- Fonctions: Réduction de la portée
- Aideàl'alignement laser intégrée: Non