MLD-UDC
Les lots MLD-UDC comprennent des barrages immatériel multifaisceaux de sécurité MLD 500 et des montants UDC. Les MLD sont déjà prémontés dans les montants. Cela assure un montage efficace et une mise en service rapide. Les montants isolés sont ancrés dans le sol. Les éléments à ressort dans le pied des colonnes absorbent les chocs mécaniques, les colonnes se remettent automatiquement en position initiale, des travaux d’ajustement ou de réparation ne sont pas nécessaires.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 35 produits trouvés
MLD330-RT2M-UDC-1600-S2
Lot capteur de sécurité transceiver
Numéro d’article :
426545
- Portée, max.: 0,5 ... 8 m
- Nombre de faisceaux: 2 pièce(s)
- Fonctions: Contrôle des contacteurs (EDM), à sélectionner, Bl...
- Aideàl'alignement laser intégrée: Non
Produit combiné
MLD510-R2-UDC-1000-S2-P
Lot capteur de sécurité récepteur
Numéro d’article :
426379
- Nombre de faisceaux: 2 pièce(s)
- Fonctions: Contrôle des contacteurs (EDM), à sélectionner, Bl...
MLD500-T2-UDC-1000-S2-P
Lot capteur de sécurité émetteur
Numéro d’article :
426345
- Portée, max.: 0,5 ... 50 m
- Nombre de faisceaux: 2 pièce(s)
- Aideàl'alignement laser intégrée: Non
Produit combiné
MLD510-R2L-UDC-1000-S2
Lot capteur de sécurité récepteur
Numéro d’article :
426415
- Nombre de faisceaux: 2 pièce(s)
- Fonctions: Redémarrage automatique
MLD500-T2L-UDC-1000-S2
Lot capteur de sécurité émetteur
Numéro d’article :
426306
- Portée, max.: 0,5 ... 50 m
- Nombre de faisceaux: 2 pièce(s)
- Aideàl'alignement laser intégrée: Oui
Produit combiné
MLD510-R3-UDC-1300-S2-P
Lot capteur de sécurité récepteur
Numéro d’article :
426435
- Nombre de faisceaux: 3 pièce(s)
- Fonctions: Redémarrage automatique
MLD500-T3-UDC-1300-S2-P
Lot capteur de sécurité émetteur
Numéro d’article :
426354
- Portée, max.: 0,5 ... 50 m
- Nombre de faisceaux: 3 pièce(s)
- Fonctions: Réduction de la portée
- Aideàl'alignement laser intégrée: Non
Produit combiné
MLD510-R3L-UDC-1300-S2
Lot capteur de sécurité récepteur
Numéro d’article :
426281
- Nombre de faisceaux: 3 pièce(s)
- Fonctions: Redémarrage automatique
MLD500-T3L-UDC-1300-S2
Lot capteur de sécurité émetteur
Numéro d’article :
426280
- Portée, max.: 0,5 ... 50 m
- Nombre de faisceaux: 3 pièce(s)
- Aideàl'alignement laser intégrée: Oui
Produit combiné
MLD510-R4L-UDC-1600-S2
Lot capteur de sécurité récepteur
Numéro d’article :
426554
- Nombre de faisceaux: 4 pièce(s)
- Fonctions: Redémarrage automatique
MLD500-T4L-UDC-1600-S2
Lot capteur de sécurité émetteur
Numéro d’article :
426553
- Portée, max.: 0,5 ... 50 m
- Nombre de faisceaux: 4 pièce(s)
- Aideàl'alignement laser intégrée: Oui
MLD510-RT2-UDC-1000-S2
Lot capteur de sécurité transceiver
Numéro d’article :
426287
- Portée, max.: 0,5 ... 8 m
- Nombre de faisceaux: 2 pièce(s)
- Fonctions: Redémarrage automatique
- Aideàl'alignement laser intégrée: Non
MLD510-RT2-UDC-1300-S2
Lot capteur de sécurité transceiver
Numéro d’article :
426428
- Portée, max.: 0,5 ... 8 m
- Nombre de faisceaux: 2 pièce(s)
- Fonctions: Redémarrage automatique
- Aideàl'alignement laser intégrée: Non
MLD510-RT3-UDC-1300-S2
Lot capteur de sécurité transceiver
Numéro d’article :
426446
- Portée, max.: 0,5 ... 6 m
- Nombre de faisceaux: 3 pièce(s)
- Fonctions: Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionne...
- Aideàl'alignement laser intégrée: Non
Produit combiné
MLD510-XR2L/A-UDC-1000-S2
Lot capteur de sécurité récepteur
Numéro d’article :
66900102
- Nombre de faisceaux: 2 pièce(s)
- Fonctions: Contrôle des contacteurs (EDM), à sélectionner, Bl...
MLD500-XT2L/A-UDC-1000-S2
Lot capteur de sécurité émetteur
Numéro d’article :
66900101
- Portée, max.: 20 ... 70 m
- Nombre de faisceaux: 2 pièce(s)
- Aideàl'alignement laser intégrée: Oui
Produit combiné
MLD510-XR3L-UDC-1140-S2
Lot capteur de sécurité récepteur
Numéro d’article :
426599
- Nombre de faisceaux: 3 pièce(s)
- Fonctions: Redémarrage automatique
MLD500-XT3L-UDC-1140-S2
Lot capteur de sécurité émetteur
Numéro d’article :
426598
- Portée, max.: 20 ... 70 m
- Nombre de faisceaux: 3 pièce(s)
- Aideàl'alignement laser intégrée: Oui
Produit combiné
MLD520-R2L-UDC-900-S2
Lot capteur de sécurité récepteur
Numéro d’article :
426302
- Nombre de faisceaux: 2 pièce(s)
- Fonctions: Contrôle des contacteurs (EDM), à sélectionner, Bl...
MLD500-T2L-UDC-900-S2
Lot capteur de sécurité émetteur
Numéro d’article :
426303
- Portée, max.: 0,5 ... 50 m
- Nombre de faisceaux: 2 pièce(s)
- Aideàl'alignement laser intégrée: Oui
Données d'article du : 05/11/2026