Capteurs Simple Vision pour la détection, l’inspection et l’identification
Le capteur intelligent Vision IVS/DCR 1000i est un appareil compact, polyvalent et performant avec des fonctions de traitement d’image pour des tâches d’identification et d’inspection. Disponible dans différents modèles avec deux résolutions différentes pour une flexibilité maximale.
Solution polyvalente pour la détection, l'identification et l'inspection :
Les nouveaux capteurs Simple Vision des séries IVS 1000i / DCR 1000i
Les capteurs Simple Vision des séries IVS 1000i et DCR 1000i sont des appareils compacts, polyvalents et performants, dotés de fonctions de traitement d'image pour la détection, l'identification et l'inspection. Une grande variété de modèles avec deux résolutions différentes assure une flexibilité maximale.
Grâce à des outils de traitement d'image performants, un logiciel facilement configurable, des objectifs interchangeables et un éclairage à LED haute performance intégré, les nouveaux capteurs Simple Vision de Leuze offrent des performances exceptionnelles et une grande efficacité.
Caractéristiques techniques
| DCR 1000i ADJ-8F4-102-M4 | DCR 1000i ADJ-8F4-102-M4-TDPM | DCR 1000i ADJ-8F4-102-M4-TOCV | IVS 1000i ADJ-8F4-102-M4-TPRD | IVS 1000i ADJ-8F4-102-M4-TMEC | IVS 1000i ADJ-8F4-102-M4-TALL | IVS 1000i ADJ-8F4-102-M1-TPRD | IVS 1000i ADJ-8F4-102-M1-TMEC | IVS 1000i ADJ-8F4-102-M1-TALL | |
| Détection (luminosité, contraste, pixels de surface, pixels de bord) | • | • | • | • | • | • | |||
| Localisation (surface, bord, forme) | • | • | • | • | • | • | |||
| Comptage (surface, bord, forme) | • | • | • | • | |||||
| Mesure (angle, cercle, distance, point à point, point à ligne) | • | • | • | • | |||||
| Détection des codes-barres | • | • | • | • | • | ||||
| Localisation des codes-barres | • | • | • | • | • | ||||
| Comptage des codes-barres | • | • | • | • | • | ||||
| Détection des codes à barres avec repère DPM | • | • | |||||||
| Localisation des codes à barres avec repère DPM | • | • | |||||||
| Comptage des codes-barres avec repère DPM | • | • | |||||||
| Vérification de la qualité d'impression (OCV) | • |
| Données optiques |
|
| Type | Haute résolution – M4 ; faible résolution – M1 |
| Imageur | Sony Global Shutter |
| Format optique | 1/2,9” |
| Résolution (H x V) | 1,440 x 1,080 pixels ; 736 x 480 pixels |
| Taille des pixels (μm) | 3,45 x 3,45 |
| Cadence d'images max. (fps) | 30 |
| Plage de fonctionnement | 50 à 2 000 mm en fonction de l'optique |
| Objectif | Montage en S, 4 distances focales : 3,6, 8, 16, 25 mm |
| Ouverture | Tous les objectifs avec ouverture f/4 ou f/8 |
| Données électriques | |
| Alimentation électrique | 18 30 VDC |
| Courant en circuit ouvert (max.) | 1 000 mA sous 24 V |
| Éclairage interne | Éclairage interne commutable : rouge haute puissance ou blanc haute puissance |
| Mémoire flash / nombre de tâches | 16 Go / jusqu'à 255 tâches |
| Interfaces | E/S numériques, ethernet 100 Mbit/s |
| Protocoles | TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, FTP/SFTP |
| Entrée / sortie numérique | 2 + 1 déclenchement externe / 4 + 1 signal prêt ; tous push-pull ; courant de charge max. 150 mA |
| Mémoire d’images | Via FTP, SFTP / manuellement dans le logiciel Vision Studio |
| Données mécaniques | |
| Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) |
85 x 45 x 34 mm |
| Raccord optique | Montage en S |
| Fenêtre optique | PMMA |
| Fixation | 4 filetages M3 |