Transmission optique de données
Transmission de données optique
Dans les réseaux industriels, la transmission de données se fait par le biais de divers supports de transmission. Les capteurs optiques de données de la série DDLS permettent une transmission de données sans contact et sans fil par la lumière sur des distances pouvant atteindre 500 mètres. Cette technologie garantit une transmission de données sans usure, hautement disponible et fiable, et s'est imposée comme une solution hautement performante dans les secteurs de la construction de machines et d'installations. La combinaison d'une efficacité élevée et d'un fonctionnement ne nécessitant pratiquement aucun entretien, et donc économique, offre des avantages décisifs pour les applications industrielles exigeantes.
DDLS 500 : Barrière optique avec serveur Web intégré pour le diagnostic à distance
Les barrières optiques sont toujours le bon choix lorsqu'il s'agit de transmettre des données sans câble et sans perturbations. Elles permettent la communication sans contact partout où les systèmes mécaniques et WiFi arrivent à leurs limites.
Le barrage de transmission de données optique DDLS 500 permet la transmission transparente, sans contact et sans usure jusqu'à 250 m à une vitesse de 100 Mbit/s en temps réel. Pour cela, un laser infrarouge invisible communique de façon bidirectionnelle entre les appareils. Des fonctions supplémentaires simplifient la manipulation des appareils. L'aide à l'alignement laser et le niveau à bulle intégré facilitent énormément l'alignement, même sur de grandes portées. Le serveur Web unique au monde intégré dans le DDLS 500 permet de réaliser un diagnostic à distance. En outre, le DDLS 500 peut être détecté comme participant PROFINET.
Vos avantages
- Transmission de données fluide en temps réel : Tous les protocoles Ethernet usuels peuvent être transmis avec un délai minimal à 100 Mbit/s.
- Connectivité intégrée : Accès global à toutes les données de diagnostic par l'intermédiaire d'un serveur Web intégré Remontée des données de diagnostic à la commande (PROFINET).
- Combinez vous-même les fonctions : La structure modulaire vous permet de compléter librement le modèle de base avec les fonctions disponibles. Portée de fonctionnement, aide à l'alignement laser, diagnostic à distance, chauffage et serveur web.
- Montage et alignement simples : grâce au laser d’aide à l'alignement, au niveau à bulle et à la plaque de montage d’alignement intégrée, le montage et l’alignement sont des opérations très simples.
- Surveillance permanente du niveau du signal de réception : permet à l'utilisateur d'être alerté à temps d'une défaillance imminente, par exemple à la suite d'un encrassement excessif.
Applications
Transmission optique de données pour transstockeurs
Exigence :
La transmission optique est utilisée pour transférer des données sans fil vers le transstockeur ou le réceptacle de charge. Le débit de transmission doit atteindre jusqu’à 100 Mbit/s.
Solution :
Le capteur photoélectrique de transmission de données DDLS 500 est disponible avec toutes les interfaces de bus de terrain industrielles usuelles et s'intègre donc facilement dans l'installation. Des débits de transport allant jusqu’à 100 Mbit/s et des portées de fonctionnement allant jusqu’à 250 m offrent une flexibilité totale dans toutes les situations de l’intralogistique.
Transmission de données optique jusqu'à 100 Mbit/s
Exigence :
À partir de bus de terrain basés sur Ethernet, tels que PROFINET, EtherCAT et Ethernet TCP/IP, il convient de transmettre des données sans fil au portique ou au chariot avec une vitesse de transmission allant jusqu'à 100 Mbit/s.
Solution :
Le capteur photoélectrique de transmission de données DDLS 500, doté d'interfaces Ethernet industrielles, transmet des données à un débit pouvant atteindre 100 Mbit/s. Ces appareils sont particulièrement faciles à aligner grâce au laser d'alignement et à la plaque de montage préinstallée. Le serveur Web intégré assure un diagnostic à distance rapide et indépendant du lieu.
Transmission de données dans les systèmes de convoyage - Véhicules de transfert de tous types
Exigence :
L’intégration de véhicules de transfert dans les réseaux de communication des systèmes industriels existants sans connexions câblées perturbatrices et en temps réel est une forte exigence.
Solution :
La transmission de données optique de la série DDLS 500 répond à ces exigences avec un débit de transmission de 100 Mbit/s jusqu’à une portée de fonctionnement de 200 m.
Application dans la galvanoplastie - Systèmes de portiques
Exigence :
Dans les installations de galvanisation, plusieurs cintres se déplaçant les uns derrière les autres doivent être connectés en parallèle à un ordinateur maître central dans un espace très confiné.
Solution :
Avec la transmission de données optique DDLS 500, les lignes de transmission parallèles peuvent être découplées de manière à exclure la diaphonie mutuelle.
Particularités techniques
|
|
DDLS 500 |
DDLS 200 |
|
Vitesse de transmission / largeur de bande max. |
100 Mbit/s |
2 Mbit/s |
|
Portées |
40 / 120 / 200 / 250 m |
30 / 40 / 80 / 120 / 200 / 300 / 500 m |
|
Tension d'alimentation |
18 – 30 V DC |
18 – 30 V DC |
|
Puissance absorbée sans chauffage |
200 mA (sous 24 V) |
Approx. 200 mA à 24 V DC |
|
Puissance absorbée avec chauffage |
800 mA (sous 24 V) |
Approx. 800 mA à 24 V DC |
|
Angle d'ouverture (émetteur) |
± 0,5 ° par rapport à l'axe optique |
± 0,5° par rapport à l'axe optique pour les modèles de 120 m à 500 m ± 0,8° par rapport à l'axe optique (appareils grand angle) ± 1,0° par rapport à l'axe optique pour les modèles à 80 m ± 1,5° par rapport à l'axe optique pour les modèles à 30 m |
|
Source lumineuse : Émetteur / laser d'alignement |
Infrarouge |
Infrarouge |
|
Indice de protection |
IP65 |
IP65 |
|
Dimensions (H × L × P) |
156 × 100 × 99,6 mm 156 × 100 × 122 mm |
190 × 89,25 × 120 mm |
|
Température de fonctionnement : |
-5 à 50°C |
-5 à +50 °C |
|
Protocoles pris en charge |
Ethernet industriel, PROFINET RT/IRT/Profisafe, EtherCAT, FSoE, CIPsafety |
PROFIBUS, INTERBUS, DeviceNet, CANopen, DH+, RIO, RS 485, RS 422 |
Liste d'articles
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Exploitation d'axes lumineux parallèles, Aide à l'...
- Zone de travail, max.: 100 ... 200.000 mm
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Chauffage, Aide à l'alignement laser intégrée, Auc...
- Zone de travail, max.: 100 ... 200.000 mm
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Aucune influence des surfaces réfléchissantes, Aid...
- Zone de travail, max.: 100 ... 120.000 mm
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Aide à l'alignement laser intégrée, Aucune influen...
- Zone de travail, max.: 100 ... 120.000 mm
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Exploitation d'axes lumineux parallèles, Aide à l'...
- Zone de travail, max.: 100 ... 40.000 mm
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Aucune influence des surfaces réfléchissantes, Aid...
- Zone de travail, max.: 100 ... 40.000 mm
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Aucune influence des surfaces réfléchissantes, Aid...
- Zone de travail, max.: 100 ... 200.000 mm
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Aucune influence des surfaces réfléchissantes, Aid...
- Zone de travail, max.: 100 ... 200.000 mm
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Aide à l'alignement laser intégrée, Aucune influen...
- Zone de travail, max.: 100 ... 120.000 mm
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Exploitation d'axes lumineux parallèles, Aide à l'...
- Zone de travail, max.: 100 ... 120.000 mm
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Aide à l'alignement laser intégrée, Aucune influen...
- Zone de travail, max.: 100 ... 40.000 mm
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Exploitation d'axes lumineux parallèles, Aide à l'...
- Zone de travail, max.: 100 ... 40.000 mm
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Chauffage, Aucune influence des surfaces réfléchis...
- Zone de travail, max.: 100 ... 200.000 mm
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Chauffage, Aucune influence des surfaces réfléchis...
- Zone de travail, max.: 100 ... 200.000 mm
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Exploitation d'axes lumineux parallèles, Aucune in...
- Zone de travail, max.: 100 ... 120.000 mm
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Chauffage, Aucune influence des surfaces réfléchis...
- Zone de travail, max.: 100 ... 120.000 mm
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Exploitation d'axes lumineux parallèles, Aucune in...
- Zone de travail, max.: 100 ... 40.000 mm
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Aucune influence des surfaces réfléchissantes, Cha...
- Zone de travail, max.: 100 ... 40.000 mm
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Aucune influence des surfaces réfléchissantes, Exp...
- Zone de travail, max.: 100 ... 200.000 mm
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Aucune influence des surfaces réfléchissantes, Exp...
- Zone de travail, max.: 100 ... 200.000 mm
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Aucune influence des surfaces réfléchissantes, Exp...
- Zone de travail, max.: 100 ... 120.000 mm
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Exploitation d'axes lumineux parallèles, Aucune in...
- Zone de travail, max.: 100 ... 120.000 mm
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Exploitation d'axes lumineux parallèles, Aucune in...
- Zone de travail, max.: 100 ... 40.000 mm
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Modèle spécial: Aucune influence des surfaces réfléchissantes, Exp...
- Zone de travail, max.: 100 ... 40.000 mm
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...