PSU-10A-1P-24V-S

Bloc d'alimentation

Réf. produit : 50132584

Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série PSU 100
Nombre de phases 1 pièce(s)
Rendement 87% (230 V CA)
Catégorie de surtension III
Tension d'entrée 100 … 265 V CA
Courant d'entrée 3,4 A (115 V CA) / 2,2 A (230 V CA)
Tension de sortie 24 V CC (TBTS), ± 1 % / 22,5 ... 28 V réglable
Charge 10 A
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Type de connexion Borne
Type de borne Borne à vis
Nombre de pôles 3 pôles
Type de connexion Borne
Type de borne Borne à vis
Nombre de pôles 4 pôles
Dimensions (l x H x L) 67,8 mm x 126,7 mm x 156 mm
Matériau du boîtier Plastique
Poids net 1.000 g
Type d'affichage LED
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 70 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 85 °C
Degré d'encrassement 2
Indice de protection IP 20
Homologations c UL US
Numéro de tarif douanier 85044090
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
Modèle CAO 3D - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf