PSU-10A-3P-24V-H

Bloc d'alimentation

Réf. produit : 50132589

Disponible immédiatement

Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série PSU 200
Nombre de phases 3 pièce(s)
Rendement 93,7% (3 x 400 V CA)
Catégorie de surtension III
Tension d'entrée 3 x 324 ... 572 V CA / 450 ... 745 V CC
Courant d'entrée 0,75 A (3 x 360 V CA) / 0,45 A (3 x 500 V CA)
Tension de sortie 24 V CC (TBTS), ± 1% / 24 ... 28 V réglable
Charge 10 A
Nombre de sorties de signalisation 1 pièce(s)
Power Boost 15 A / > 5s
Hyper Boost 40 A / > 20s
Fonction Court-circuit
Surcharge
Surchauffe
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Type de connexion Borne
Type de borne Borne à ressort
Nombre de pôles 4 pôles
Type de connexion Borne
Type de borne Borne à ressort
Nombre de pôles 6 pôles
Dimensions (l x H x L) 65 mm x 143 mm x 143 mm
Matériau du boîtier Métallique
Poids net 770 g
Type d'affichage LED
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 70 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 80 °C
Degré d'encrassement 2
Indice de protection IP 20
Homologations c UL US
Numéro de tarif douanier 85044090
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
Modèle CAO 3D - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf