PSU-20A-1P-24V-H
Bloc d'alimentation
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Série | PSU 200 | 
| Nombre de phases | 1 pièce(s) | 
| Rendement | 94,1% (230 V CA) | 
| Catégorie de surtension | III | 
| Tension d'entrée | 85 … 265 V CA / 90 … 250 V CC | 
| Courant d'entrée | 5,2 A (100 V CA) / 2,2 A (240 V CA) | 
| Tension de sortie | 24 V CC (TBTS), ± 1% / 24 ... 28 V réglable | 
| Charge | 20 A | 
| Nombre de sorties de signalisation | 1 pièce(s) | 
| Power Boost | 30 A / > 4s | 
| Hyper Boost | 70 A / > 20s | 
| Fonction | Court-circuit Surcharge Surchauffe | 
| Nombre de connexions | 2 pièce(s) | 
| Type de connexion | Borne | 
| Type de borne | Borne à ressort | 
| Nombre de pôles | 3 pôles | 
| Type de connexion | Borne | 
| Type de borne | Borne à ressort | 
| Nombre de pôles | 4 pôles | 
| Dimensions (l x H x L) | 85 mm x 123 mm x 138 mm | 
| Matériau du boîtier | Métallique | 
| Poids net | 1.260 g | 
| Type d'affichage | LED | 
| Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 70 °C | 
| Température ambiante, stockage | -40 ... 85 °C | 
| Degré d'encrassement | 2 | 
| Indice de protection | IP 20 | 
| Homologations | c UL US | 
| Numéro de tarif douanier | 85044090 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 | 
| ECLASS 8.0 | 27242611 | 
| ECLASS 9.0 | 27242611 | 
| ECLASS 10.0 | 27040701 | 
| ECLASS 11.0 | 27040701 | 
| ETIM 5.0 | EC002540 | 
| ETIM 6.0 | EC002540 | 
| ETIM 7.0 | EC002540 |